IBS MC FLASH 2MB - 存储器
IBS MC FLASH 2MB
-
存储器
2729389
程序和组态存储器,2 Mbyte
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
存储介质
套件包括
2719483 IBS PLC5 DSC SYSKIT
2719496 IBS PLC5 DSC SYSKIT E
2725930 IBS BA DSC SYSKIT
2725927 IBS BA DSC SYSKIT E
2721303 IBS S7 300 SYSKIT
2721316 IBS S7 300 SYSKIT E
2721361 IBS S7 400 SYSKIT E
2721374 IBS S7 400 SYSKIT
2740067 IBS S7 400 ETH SYSKIT
2740070 IBS S7 400 ETH SYSKIT E
2751373 IBS S5 DSC SYSKIT
2751386 IBS S5 DSC SYSKIT E
存储器类型
FLASH-EPROM
存储器容量
2 Mbyte
电气特性
额定条件下的最大功耗
0.45 W
电源
电源电压
5 V DC
电源电压范围
4.5 V DC ... 5.5 V DC
典型电流耗量
典型值 90 mA
尺寸
宽度
54 mm
高度
85.6 mm
深度
3.3 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
商业数据
订货号
2729389
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRAAZA
产品关键代码
DRAAZA
GTIN
4017918170127
单件重量(含包装)
61.6 g
单件重量(不含包装)
49.95 g
原产地
TW
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242212
ETIM
ETIM 9.0
EC000192
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32101600
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
程序与组态存储器,可插拔
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助