IBS PRG CAB - 连接电缆
IBS PRG CAB
-
连接电缆
2806862
连接电缆,用于将控制器连接到PC机(RS-232-C),长3 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
编程电缆
套件包括
2724148 IBS 24 ETH DSC SYSKIT E
2724135 IBS 24 ETH DSC SYSKIT
2719483 IBS PLC5 DSC SYSKIT
2719496 IBS PLC5 DSC SYSKIT E
2725930 IBS BA DSC SYSKIT
2725927 IBS BA DSC SYSKIT E
2721934 IBS S7 300 B SYSKIT E
2721921 IBS S7 300 B SYSKIT
2721303 IBS S7 300 SYSKIT
2721316 IBS S7 300 SYSKIT E
2721361 IBS S7 400 SYSKIT E
2721374 IBS S7 400 SYSKIT
2740067 IBS S7 400 ETH SYSKIT
2740070 IBS S7 400 ETH SYSKIT E
2751373 IBS S5 DSC SYSKIT
2751386 IBS S5 DSC SYSKIT E
连接数据
连接方式
D-SUB孔式插座板
连接方式
Mini DIN插座 (PS/2)
商业数据
订货号
2806862
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DRAAZB
产品关键代码
DRAAZB
GTIN
4017918074975
单件重量(含包装)
238.5 g
单件重量(不含包装)
234.3 g
原产地
DE
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助