启动器/执行器接线端子, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 13.5 A, 连接量: 7, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
传感器接线端子和执行器接线端子可确保清晰明确的信号接线
PTIO传感器/执行器接线端子外形紧凑,可根据现代化设备控制系统的接线要求量身定制。使用传感器/执行器接线端子,您可使用宽度仅3.5 mm的端子为双极启动器和执行器接线。此外,还可以将接线端子与3线或4线制传感器和执行器相连接。
启动器/执行器接线端子, 电源接线端子, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 13.5 A, 连接量: 2, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 橙色
启动器/执行器接线端子, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 3及4层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
启动器/执行器接线端子, *使用的插头决定电流和电压。, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 16 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
启动器/执行器接线端子, 带红色指示灯, 标称工作电压: 250 V, 额定电流: 13.5 A, 连接量: 5, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
启动器/执行器接线端子, 标称工作电压: 400 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 2,3及4层, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
启动器/执行器接线端子, 带绿色LED显示和保护导线功能, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 13.5 A, 连接量: 5, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
启动器/执行器接线端子, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
启动器/执行器接线端子, 标称工作电压: 24 V, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
启动器/执行器接线端子, 额定电流: 24 A, 接线方式: 螺钉连接, 横截面: 0.2 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
优势
- 提供带PE功能或LED显示的型号
- 可连接双极传感器和执行器,节省空间
- 标识类型齐全,信号连接更清晰
- 模块化扩展至最多50位
- 电源模块外形相同
采用直插式连接的传感器接线端子
颜色编码符合EN 60947-5-2
采用直插式连接的标准版传感器接线端子在两个信号电平上都配有橙色按钮。该接线端子还有黑白按钮版,可更加容易地识别信号电平。黑白按钮版接线端子符合EN 60947-5-2标准。根据该标准,此类颜色编码可区分传感器接线中的常闭触点和常开触点。
传感器/执行器接线端子
二线制、三线制和四线制传感器的区别
菲尼克斯 电气的传感器/执行器接线端子可便捷实现三线制和四线制传感器的紧凑型连接。为什么需要三线制或四线制传感器?
传感器/执行器布线方案多种多样。传感器测量内容不同,所需测量结果的精确度往往也不同。二线制传感器结构简单,精度较低。对于二线连接,测量结果完全受供电线路电阻影响。这会影响传感器的测量结果。使用三线制传感器接线端子,便可连接三线制传感器。由于增加了一个测量电路,这种传感器可抵消供电线路的温度影响。连接四线制传感器则是更精确的解决方案。两个额外的测量电路不仅抵消了温度影响,还抵消了供电线路的电阻影响。
双极传感器
双极传感器
单极和双极传感器的区别在于信号线的数量。双极传感器有两条信号线,因此可以接收和转发两种不同的转换信号。超声波传感器就是这种典型的传感器——可用于测量距离和物体。它通过第一条信号线确定到各物体的距离,并通过第二条信号线确定各物体的大小。双极传感器的传感器/执行器接线端子可以在非常狭小的空间内布线,是这类传感器的高效解决方案。双极传感器接线端子宽3.5 mm,具有输入和输出两路信号线。
使用clipx ENGINEER进行高效规划
适用于控制柜制造的工程软件
使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。
接线端子产品手册