您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

插拔式COMBI接线端子

“热”插拔接线端子

插拔式COMBI接线端子是一种特殊形式的混合接线端子。接线端子的一侧具有标准化的直插区域,而另一侧则有插拔式、螺钉式、回拉式弹簧或快速连接技术。由于采用接触式系统,因此可以承受极高的振动水平。在进行信号和电源接线时,使用插拔式接线端子可以节省许多时间。

Go to Product Detail Page for item 3042298
SC 2,5/ 6 - COMBI插座
SC 2,5/ 6 - COMBI插座
3042298

COMBI插座, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 1, 位数: 6, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3211964
PP-H 4/ 1-M BU - 插拔件
PP-H 4/ 1-M BU - 插拔件
3211964

插拔件, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 1, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 第1层左边连接, 横截面: 0.2 mm2 - 6 mm2, 颜色: 蓝色

Go to Product Detail Page for item 3212578
PP-H 1,5/S/8 - 插拔件
PP-H 1,5/S/8 - 插拔件
3212578

插拔件, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 17.5 A, 连接量: 8, 位数: 8, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 第一层, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: 插拔式安装, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3061596
PP-H 6/ 4 - 插拔件
PP-H 6/ 4 - 插拔件
3061596

插拔件, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 4, 位数: 4, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3061693
PP-H 6/ 1-M - 插拔件
PP-H 6/ 1-M - 插拔件
3061693

插拔件, 用于自行组装, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 41 A, 连接量: 1, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 6 mm2, 第一层, 横截面: 0.5 mm2 - 10 mm2, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3042719
ST 4/ 1P - 直通式接线端子
ST 4/ 1P - 直通式接线端子
3042719

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 额定电流: 32 A, 连接量: 2, 接线方式: 回拉式弹簧/插拔式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 第1层左边连接, 横截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 第1层右边连接, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

在平板电脑屏幕上操作clipx ENGINEER工程软件

使用clipx ENGINEER进行高效规划

适用于控制柜制造的工程软件

使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。

优势

  • COMBI插拔区域采用统一设计,支持多种连接方式
  • 插拔式连接功能强大,可实现41 A的额定电流和1,000 V的额定电压
  • 防触电设计,安全性强
  • 提供个性化防错插编码
  • 配有自组装式连接器,灵活性强

新产品

DIN导轨上采用Push-X技术的插拔式接线端子

采用Push-X技术的插拔式接线端子

COMBI和Push-X技术助力轻松连接

借助COMBI插拔区和Push-X连接,插拔式接线端子彻底革新了布线方式。通过Push-X连接在控制柜中实现轻松布线,并使用预制COMBI连接器连接现场侧,从而提高效率。

主要特点

  • 连接技术1:Push-X连接
  • 连接技术2:COMBI插拔区
  • 额定接线容量:2.5 mm²
  • 接线容量:0.5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG ... 12 AWG(根据IEC标准计算)
  • 电流:24 A
  • 电压:800 V

优势

  • 免工具直插式连接技术,支持多种导线,操作省力便捷
  • 快速连接不带冷压头的柔性导线
  • 接线点提供视觉和触觉反馈,接线更直观
  • 接线点配备锁紧机构,可快速松开导线
  • 提供位数达15位的可配置和标准COMBI插头,灵活性强

COMBI插拔式接线端子

COMBI连接系统可实现应用的模块化配置,节省时间。该系统的特点在于基座端子至少有一侧配有标准化插拔区域。COMBI连接器提供带操作杆的直插式连接、直插式连接、回拉式弹簧连接、快速连接及螺钉连接等多种接线技术。连接系统的额定电流和电压可达41 A和1,000 V,适用于信号和电源接线。COMBI系统还可满足严苛的抗振要求。接线端子和插头均支持防触电保护。

布线选项 采用COMBI连接系统

从控制柜到整个系统,插拔式连接解决方案都是应用不可或缺的一部分。COMBI连接系统可帮助用户极大地提高布线灵活性, 是控制柜馈电、电源和控制部件供电、以及快速安装分布式系统部件的理想解决方案。该系统拥有诸多优点。控制柜内的插拔式组件安装便捷,拆卸方便。连接系统亦可搭配CES电缆穿墙模块使用。

COMBI插拔式接线端子系统

COMBI插拔式接线端子系统

插拔式接线端子

从控制箱到整个系统,插拔式连接解决方案都是应用不可或缺的一部分。诸多不同型号的接线端子均采用插拔式连接技术。其中包括直通式接线端子、PE端子、多导线接线端子、多层接线端子、微型接线端子和分断测试端子。采用插拔式连接的接线端子是CLIPLINE complete接线端子系列的一部分,因此支持标准化桥接件以及测试和标识附件。

带有各类COMBI插头的插拔式接线端子

带有COMBI插头的插拔式接线端子

COMBI插头

COMBI插头助力大幅提高灵活性和效率。插头接线位达15个并支持多种连接技术,如压接、带操作杆的直插式连接、直插式连接、螺钉连接和回拉式弹簧连接,适合各类应用场合。搭配插拔式COMBI接线端子使用时,该插头可在同一接线端子上实现统一和多样化的连接技术配置。

此外,菲尼克斯电气还提供自组装型号,借助选型软件即可轻松装配。

自组装式连接器

自组装式连接器

适用于COMBI插头、耦合器和穿板式连接器的选型软件

使用选型软件创建个性化解决方案。使用选型软件,即可轻松、直观地将各种COMBI插头、耦合器和穿板式连接器组合成个性化解决方案。
选型软件还支持集成适配附件,如固线夹、锁扣或标识材料。

配有COMBI插头及其附件的插拔式接线端子

适用于COMBI插拔式系统的附件

适用于COMBI插拔式系统的附件

除标准CLIPLINE complete附件外,COMBI系统还提供可选附件以便将各类连接器有效集成至相应解决方案。其中包括以下附件:

  • 实现抗振连接的锁扣
  • 导线固线夹
  • 电缆壳体和用于避免电缆弯折的弯曲保护套管

部分附件可组合使用。

带直插式连接的自由悬挂式耦合器

带直插式连接的自由悬挂式耦合器

自由悬挂式耦合器

自由悬挂式耦合器(PPC...)可便捷延长电缆,轻松实现穿板式连接。此外,耦合器集成的双支脚还可使其安装到NS 15和NS 35 DIN导轨上。耦合器有个性化和模块化两种型号产品可供选择。类似COMBI插头,模块化型号亦可基于各类单一模块实现模块化组装。但需要注意的是,模块化耦合器并非由L-、M-和R-连接器组成,而是仅包含所需数量的L-连接器和一个端板。

COMBI穿板式连接器

穿板式连接器

穿板式连接器

将SSL穿板式连接器卡接到标准耦合器上即可高效建立穿板式连接。穿板式连接器插入开口后即自动锁定到位。产品可将SC 2,5和SC 4自由悬挂式耦合器固定在面板开口。穿板式连接器适用于厚度0.8到3 mm的面板。类似COMBI插头,穿板式连接器亦可基于各类单一模块实现模块化组装。

固定在PCB上的COMBI插座

COMBI插座

适用于PCB的COMBI插座

COMBI插座即为可并排安装的PCB连接器。因此,从DIN导轨到设备等各类插拔式解决方案均可使用同样的连接器。

三向信号分配器

三向信号分配器

三向信号分配器

PT 2,5-4L四层接线端子可用于跨接控制器和系统部件之间的信号,节省空间。基于端子条桥接件和4位连接器的不同配置组合方式,该接线端子可进行灵活的信号分配,节省大量空间。

接线端子产品手册

接线端子产品手册

下载

接线端子手册
您想获得插拔式接线端子相关印刷资料吗?以下将提供有关接线端子的产品和质量手册。