PTPOWER和UKH大电流接线端子

采用PowerTurn和螺钉连接技术的大电流接线端子

菲尼克斯电气的大电流接线端子设计用于最高1500 V的额定电压。接线端子可以卡接到DIN导轨上或用螺钉直接安装到安装板上。相应的分接接线端子可以轻松实现馈入和电位分配。接线端子可提供最大240 mm²的多种接线容量范围。

Go to Product Detail Page for item 1086469
UBAL 50 BK - 大电流接线端子
UBAL 50 BK - 大电流接线端子
1086469

大电流接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 145 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 50 mm2, 横截面: 6 mm2 - 50 mm2, 额定接线容量: 50 mm2, 横截面: 4 mm2 - 50 mm2, 安装方式: NS 35/15, NS 35/7,5, 颜色: 黑色

Go to Product Detail Page for item 1086509
UBAL 240 BN - 大电流接线端子
UBAL 240 BN - 大电流接线端子
1086509

大电流接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 380 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 240 mm2, 横截面: 35 mm2 - 240 mm2, 额定接线容量: 240 mm2, 横截面: 35 mm2 - 240 mm2, 安装方式: 螺钉安装, 颜色: 棕色

优势

  • 采用PowerTurn连接技术和螺钉连接技术,轻松安装导线
  • 可选卡接式端子,轻松实现馈电及电压分接
  • 插拔式或边插式桥接件,轻松实现电位分配
  • 统一的标识和测试选项
  • 支持DIN导轨安装和直接安装,安装更灵活
  • 预制接线端子,节约安装和物流成本
采用PowerTurn连接技术的大电流接线端子

采用PowerTurn连接技术的大电流接线端子

采用PowerTurn连接技术的大电流接线端子

PTPOWER大电流接线端子是目前可用的便捷型大线径导线连接方案。只需旋转操作杆,即可连接线径可达185 mm²及1,500 V IEC/1,000 V UL的导线。PTPOWER接线端子采用获得专利的Power Turn弹簧连接技术,使用标准螺丝刀操作助拔按钮,可轻松连接大线径导线。三个由弹簧钢制成的高品质压力弹簧配合棱柱形端子基座可确保导线连接长期稳定。

采用螺钉连接的大电流接线端子

采用螺钉连接的大电流接线端子

采用螺钉连接的大电流接线端子

额定电压为1500 V的紧凑型大电流直通式接线端子采用螺钉连接,适用于可再生能源发电,特别是光伏应用场合。内置四个接线容量为10 mm²的分接端子,轻松实现电源或电位分配。电位分配端子相应配有固定式桥接件。

采用螺栓连接的大电流接线端子

采用螺栓连接的大电流接线端子

采用螺栓连接的大电流接线端子

采用螺栓连接的大电流接线端子可分为OTTA、RSC、RBO和HV四个系列接线端子。各接线端子系列适用于不同的应用领域。OTTA大电流接线端子设计紧凑,节省空间。RSC大电流接线端子则非常适合连接带环形和叉形电缆插针的导线。使用带正负输出端的螺纹螺钉即可建立连接。RBO产品系列提供了紧凑型螺栓接线端子,适合连接线径从0.5 mm²到300 mm²的导线。该大电流接线端子具有从M5到M16公制螺纹尺寸的螺纹条。HV大电流连接器可作为单线和两线螺栓接线端子。该接线端子可确保在紧凑空间内安全连接多达4根带电缆端头的导线,符合DIN 46234、DIN 46235和DIN 46237标准。

带分接端子的螺栓接线端子

带分接端子的螺栓接线端子

分接端子

AGK分接端子是专用于大电流接线端子和连接器的附件。此类端子可轻松集成负载触点,适配更小线径的导线。根据具体接线端子型号,分接端子采用插拔或拧接方式。

在平板电脑屏幕上操作clipx ENGINEER工程软件

使用clipx ENGINEER进行高效规划

适用于控制柜制造的工程软件

使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。

接线端子产品手册

接线端子产品手册

下载

大电流接线端子手册
您想获得大电流接线端子相关印刷资料吗?以下将提供有关接线端子的产品和质量手册,以及侧边进线弹簧接线端子相关手册。