PTV分断接线端子和刀闸分断接线端子

分断和刀闸分断接线端子

特别是在测试和测量技术中使用了不同的接线端子,从而能够轻松地手动分断电路。菲尼克斯电气的刀闸分断接线端子配有易于操作的悬臂式分断刀闸。基本分断接线端子具有标准化分断区域,用于安装元件插头、保险丝插头、分断插头或穿墙式连接器。

Go to Product Detail Page for item 3072804
UK 6-TK-P - 分断接线端子
UK 6-TK-P - 分断接线端子
3072804

分断接线端子, 带有滚花螺钉,用于手动操作分断滑块, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 41 A, 接线方式: 螺钉连接, 第一层, 额定接线容量: 6 mm2, 接线容量: 0.5 mm2 - 10 mm2 , 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3064030
UT 4-QUATTRO-TG P/P - 分断接线端子
UT 4-QUATTRO-TG P/P - 分断接线端子
3064030

分断接线端子, 所有连接导线的总电流不得超过最大负载电流。
电流和电压取决于所用的连接器。, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

Go to Product Detail Page for item 3211915
PTTB 4-MT BU - 刀闸分断接线端子
PTTB 4-MT BU - 刀闸分断接线端子
3211915

刀闸分断接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 28 A, 第一层, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 6 mm2, 第2层, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.2 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

Go to Product Detail Page for item 3210286
PTT 2,5-2TG - 分断接线端子
PTT 2,5-2TG - 分断接线端子
3210286

分断接线端子, *使用的插头决定电流和电压。, 标称工作电压: 400 V, 热持续电流Ith: 16 A, 第一和第二层, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

优势

  • 通过悬臂式分断刀闸、分断插头或旋转触点即可轻松分断电路
  • 分断点两侧均设置测试孔,电流测量更方便
  • 分断操作杆卡接到底,操作更安全
  • 分断点均带有颜色标识,便于识别
  • 可单独安装分断元件、保险丝插头、元件插头和穿板式连接器

新产品

分断接线端子、刀闸分断端子以及采用Push-X技术的变压器接线端子,均可卡接到DIN导轨
带有双层分断区和多个桥接井的分断接线端子以及刀闸分断接线端子

采用Push-X技术的功能端子

快速安全地分断信号

Push-X功能模块还可实现柔性导线的免工具接线。此外,集成的断开区域可轻松断开信号。TG基础分断接线端子还可安全地集成功能插头。

主要特点

  • Push-X技术
  • 分断测试端子:6 mm²
  • 额定电流:30 A
  • 额定电压:500 V
  • 分断和刀闸分断端子:2.5 mm²
  • 额定电流:24 A
  • 额定电压:500 V

优势

  • 新型免工具的Push-X技术,操作便捷
  • 快速安装各类带和不带冷压头的导线
  • “先接后断”电流互感器回路自动提前短路,适用于分断测试端子
  • 轻松断开信号并集成各类功能插头
  • 采用统一的CLIPLINE complete系统附件,可大幅节省成本

带多层分断区的分断接线端子

实现紧凑的通用信号分配

PT 2,5-2MT系列双层刀闸分断接线端子设有3 x 2个桥接井,结构紧凑,助力打造多种分配应用。相较于标准分断接线端子,该产品可将端子条长度缩短一半。

主要特点

  • 直插式技术
  • 额定接线容量:2.5 mm²
  • 接线容量:0.14 mm² ... 4.0 mm²
  • 额定电流:16 A
  • 额定电压:400 V
  • 单个接线端子即可实现多个桥接和测试操作

优势

  • 单个接线端子配有两个分断刀闸,实现紧凑的信号分配和测试操作
  • 分断刀闸和助拔按钮设有颜色标记,布局清晰
  • PT 2,5-2TG型号端子可与P-FU可插拔保险丝插头和P-CO设备插头搭配使用
  • 可单独连接不同组件,如RC元件

刀闸分断端子

刀闸分断端子

刀闸分断端子

刀闸分断端子采用系留式折叠悬臂分断刀闸。使用标准螺丝刀拨动刀闸即可快速断开和闭合电路,以便进行测试。端子接线位均集成测试孔,支持带线测试。末端位置清晰可见,分断刀闸卡接到位即可避免误操作。而选配的开关锁则将完全锁死悬臂式分断刀闸以防转动。

卡接到DIN导轨的分断端子

分断端子和分断插头

分断端子

分断端子通常采用直通式、多导线或多层设计,均集成分断区。这一标准分断区可适配多种功能插头。分断端子安装插头后即可转变为不同类型的功能端子。若采用保险丝插头,则基座分断端子转变为保险丝端子。使用元件插头,接线端子便是元件端子。而若安装了穿板式连接器和直通式锁扣,基座端子即可转换为直通式接线端子或无直通结构的接线端子。分断端子还可集成分断插头(如刀闸分断端子的悬臂式分断刀闸),从而在两种开关状态之间快速切换。凭借这一轻松切换操作,用户可快速测量单个电路。换言之,控制柜内的基座分断端子通过安装可拆卸插头得以适配诸多应用。

在平板电脑屏幕上操作clipx ENGINEER工程软件

使用clipx ENGINEER进行高效规划

适用于控制柜制造的工程软件

使用clipx ENGINEER工程软件,无论身处何处,均可高效地配置并采购端子条、预制安装板和接线盒,还可将数据无缝传输至生产环境中。软件集成智能CAE程序接口,可连接菲尼克斯电气应用和选型工具以缩短规划用时。

打开接线端子产品手册

接线端子产品手册

下载

您想了解有关分断端子和刀闸分断端子的信息吗?以下将提供有关接线端子及其质量测试的产品手册。