MACX PL-EX-T-UIREL-UP-SP
-
温度测量变送器
2904912
可编程温度测量变送器,带模拟输出和3个阈值继电器,本安信号输入,采用2线、3线和4线制技术的电阻温度计,热电偶,采用回拉式弹簧连接,PLd。备用部件:2924799 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电气隔离 | 4 通道,介于 输入 / 输出 / 电源供应 / 开关输出 |
| 阶跃响应(0-99%) | 1000 ms (带SIL) |
| 700 ms (不带SIL) | |
| 最大温度系数 | 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | 0.1 % (例如用于Pt 100,300 K量程,4 ... 20 mA) |
| 电气隔离 输入/输出/电源 | |
| 测试电压 | 2.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 电气隔离 输入/电源 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 电气隔离 输入/开关输出 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 电气隔离 输出/电源 | |
| 额定绝缘电压 | 300 Vrms |
| 绝缘 | 安全隔离符合IEC/EN 61010-1 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %,50 Hz ... 60 Hz) |
| 典型电流耗量 | < 100 mA (24 V DC) |
| 功耗 | < 2.4 W |
| 信号 | |
| 输入信号 | 温度 |
| 电阻 | |
| 电压 | |
| 测量 | |
| 可用的传感器类型(RTD) | Pt、Ni、Cu传感器: 2、3、4线 |
| 可用的传感器类型(TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| 温度测量范围 | -200 °C ... 850 °C |
| 线性电阻测量范围 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 电位计,电阻量程 | 0 Ω ... 50 kΩ |
| 线性mV信号范围 | -1000 mV ... 1000 mV |
| 切换: 继电器 | |
| 输出说明 | 1 SIL/PL |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 触点类型 | 2个转换触点 |
| 触点材料 | AgSnO2,镀硬质金 |
| 最大切换电压 | 250 V AC (250 V DC) |
| 最大冲击电流 | 2 A (250 V AC) |
| 2 A (28 V DC) | |
| 0.2 A (120 V DC) | |
| 信号 | |
| 可配置/可编程 | 是 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA (SIL时;不用SIL进行更多的组态) |
| 最大电流输出信号 | 22 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| 传感器故障时的动作 | 符合NE 43或自由组态 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 安全数据 | |
| 最大内部电感Li | 可忽略 |
| 最大内部电容Ci | 44 nF |
| 最大输出电压Uo | 6 V |
| 最大输出电流Io | 7.4 mA |
| 最大输出功率Po | 11 mW |
| 最大安全电压Um | 253 V AC/DC |
| IIC: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 1.3 µF |
| 10 mH / 1.7 µF | |
| 1 mH / 2.6 µF | |
| 0 mH / 10 µF | |
| IIB: 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 100 mH / 6.8 µF |
| 10 mH / 9.2 µF | |
| 1 mH / 15 µF | |
| 状态显示 | LED 电源,PWR(绿色) |
| 红色LED,闪烁(线路,传感器故障,ERR) | |
| 红色LED,(模块故障,ERR) | |
| 黄色 LED (开关输出) |
| 宽度 | 35 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 外壳材料 | PA 6.6-FR |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (未经过UL认证) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 典型值 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击力(运行) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| 振动(操作) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| 证书 | IBExU 10 ATEX 1044 |
| IECEx | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| 证书 | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| 证书 | , C.D.-No 83104549 |
| 造船业许可 | |
| 标识 | C,EMC2 |
| 证书 | DNV GL 11 564-14HH |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| 标识 | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| 标识 | d |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 2 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 2 % |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 2 % |
| 电气隔离 | 4 通道,介于 输入 / 输出 / 电源供应 / 开关输出 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 订货号 | 2904912 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1215 |
| 产品关键代码 | DK1215 |
| GTIN | 4046356899666 |
| 单件重量(含包装) | 310.56 g |
| 单件重量(不含包装) | 180 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
MACX MCR-EX-I20 - 插拔件 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - 插拔件 2925002
-
UC-EMLP (11X9) - 塑料标签 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - 塑料标签 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - 塑料标签 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - 塑料标签 0828098
-
US-EMLP (11X9) - 塑料标签 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - 塑料标签 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - 塑料标签 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - 设备标识 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - 设备标识 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - 设备标识 0831705
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
-
MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
-
MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
-
MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
-
MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
-
MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
-
MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663