VIP VARIOFACE前适配器,连接着ControlLogix®1756 I/O的系统电缆。最多可连接1 x 16通道。
控制器专用的系统布线
我们的控制器专用系统布线是为快速无误地连接范围广泛的各种控制器的I/O模块而专门研发的布线方案。采用简单的“热”插拔卡件前适配器、系统电缆和端子模块,尤其是新一代的VARIOFACE Front Connect,与传统解决方案相比,可以节省多达90%的时间和多达60%的空间。VARIOFACE系统布线可用于所有常规I/O系统。
VIP电源电缆,通用型卡件前适配器,带预制屏蔽圆形电缆,用于连接所有常用20位ControlLogix® 1756 I/O模块。可连接1 x 20根单根导线(每根都带套管并已标记)(例如通过20个接线端子进行现场连接)。
VIP VARIOFACE前适配器,连接着ControlLogix® 1756 I/O的系统电缆。最多可连接4 x 8通道。
VIP VARIOFACE卡件前适配器,带预制屏蔽圆形电缆,用于ControlLogix® 1756 I/O,可连接1 x 36根单根导线
VIP VARIOFACE前适配器,连接着ControlLogix® 1756 I/O的系统电缆。最多可连接4 x 8通道。
VIP VARIOFACE前适配器,连接着ControlLogix® 1756 I/O的系统电缆。最多可连接2 x 4通道。
VIP VARIOFACE前适配器,连接着ControlLogix® 1756 I/O的系统电缆。最多可连接2 x 4通道。
VIP电源电缆,通用型卡件前适配器,带预制屏蔽圆形电缆,用于连接所有常用36位ControlLogix® 1756 I/O模块。可连接1 x 36根单根导线(每根都带套管并已标记)(例如通过36个接线端子进行现场连接)。
VIP VARIOFACE前适配器,连接着ControlLogix® 1756 I/O的系统电缆。最多可连接2 x 8通道。
VIP VARIOFACE前适配器,连接着ControlLogix®1756 I/O的系统电缆。最多可连接1 x 16通道。
优势
- 通过控制器专用系统布线快速、无误地连接各种自动化设备的I/O模块
- 具备继电器、固态继电器和直通式连接器等多种功能
- 接口模块提供单、双或三线制连接方式,实现个性化设计
- 支持直插式、回拉式弹簧或螺钉连接,操作更灵活
- 通过交叉检索列表或在线选型工具,规划更轻松
- 系统布线是COMPLETE line系统的一部分
含插拔式组件的VARIOFACE系统布线
控制器专用系统布线概览
VARIOFACE控制器专用系统布线包含如下组件:
- 卡件前适配器:卡件前适配器可分配信号,无需使用单芯线缆进行复杂布线。只需将适配器插入控制器的正确输入/输出卡件中即可。VARIOFACE布线系统可与下列控制系统卡件相连:ABB、Allen Bradley、Emerson、Honeywell、GE Fanuc、Phoenix Contact、Mitsubishi Electric、OMRON、Schneider Electric、Siemens、Yokogawa
- 系统电缆:通过预制系统电缆将信号从控制器传输到模块。有不同长度、芯数和屏蔽的各型号电缆可供选择。
- 终端模块:终端模块用于传输控制信号和现场信号。产品系列多样化也是其一大优势。该模块支持多种连接技术,具备多种宽度,功能各异。
VARIOFACE Front Connect
新一代超紧凑型终端模块连接了远程I/O系统与现场侧。产品设计创新,接线快速无误,可节省控制柜内空间。VARIOFACE Front Connect凭借其灵活应用和紧凑型计,为分布式外围设备提供理想支持。
VARIOFACE Front Connect
使用单芯导线的常规布线
使用单芯导线的常规接线
使用单芯导线为I/O设备布线,非常耗时且容易出错。
特点:
- 需要进行切线、剥线、标识、压接和敷设等多步作业,非常耗时
- 每根单芯导线的连接均有可能出现差错
- 电缆束杂乱,难以辨别
- 故障排除困难
- 单芯导线连接过于灵活
VARIOFACE系统布线
VARIOFACE系统布线
系统布线是种协调统一的接线方案,包括卡件前适配器、系统电缆和布线模块。
特点:
- 插拔式组件确保导线连接快速无误
- 相较于传统的单芯导线接线,可节省90%的时间
控制器系统布线选型软件
选型软件:VARIOFACE – 控制器系统布线
配置适用于新装置和升级的个性化即插即用解决方案。直观的用户界面和3D模型让操作更便捷。只需点击几次即可完成解决方案组件选型,包括卡件前适配器、系统电缆和信号传输模块。
带PLC-V8适配器的控制器专用系统布线
系统布线适配器可快速无误地连接继电器模块和控制层。此解决方案集成PLC-INTERFACE和VARIOFACE系统布线的优势。采用模块化结构,可根据不同的转换要求按通道装配输入和输出模块。