VIP-PA-50/26/ 6,0M/1756/022 - 卡件前适配器
1162478

VIP VARIOFACE前适配器,连接着ControlLogix®1756 I/O的系统电缆。最多可连接1 x 16通道。

产品详情









适配产品



优势

独立I/O模块锁定到控制器,以保证连接安全
集成杠杆,辅助从I/O卡中取出
可安装标识标签
适配器上的可插拔螺钉接线端子,用于返回
屏蔽连接:UL型号AWM,线材1007 18 AWG (0.82 mm²) 电缆,黑色,长度0.5 m