MINI MCR-SL-V8-FLK 16-A
-
系统适配器
2811268
8个采用螺钉连接技术的小型模拟信号转换器可以使用系统适配器连接到控制系统上,系统布线只需最小数量的导线,并具有极低的故障风险。
产品详情
| 位数 | 16 |
| 通道数目 | 8 |
| 标识可选件 | 快速标记条SS-ZB |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 电流承载能力 | ≤ 1 A (每通道) |
| 接触电阻 | < 10 mΩ |
| 额定绝缘电压 | 30 V AC |
| 50 V DC |
| 控制系统侧 | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13 |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 16 |
| 插/拔周期 | ≥ 200 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 连接方式 | 弹簧触点 |
| 位数 | 16 |
| 插/拔周期 | 10 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 50.4 mm |
| 高度 | 46.2 mm |
| 深度 | 45.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳绝缘材料 | PBT |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 造船业许可 | |
| 标识 | GL EMC 2 D |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 抗震 | ≤ 0.7g |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2811268 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK113Z |
| 产品关键代码 | DK113Z |
| GTIN | 4046356152044 |
| 单件重量(含包装) | 101.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 71.5 g |
| 原产地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
MINI MCR-SL-TB - 直通式接线端子 2811420
-
CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC - 卡件前适配器 2321334
-
CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC - 卡件前适配器 2321347
-
CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC - 卡件前适配器 2321350
-
CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC - 卡件前适配器 2321376
-
CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC - 卡件前适配器 2321363
-
CABLE-40/2FLK16/23,0M/YUC - 卡件前适配器 2902798
-
FLK 16/EZ-DR/ 50/KONFEK - 电缆 2299291
-
FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK - 电缆 2299301
-
FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK - 电缆 2299314
-
FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK - 电缆 2299327
-
FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK - 电缆 2299330
-
FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK - 电缆 2299343
-
FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK - 电缆 2299356
-
FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK - 电缆 2299369
-
FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK - 电缆 2299372
优势
最多可用于八条通道
即插即用
可轻松卡接入带螺钉连接的MINI Analog模块
由于采用了独特的插入式方法而节约了接线时间
减少布线精力与错误
PLC侧系统布线