电涌保护器,UL 列名1 型和IEC 2 型,三通道带遥信触点,用于120/240 V分相AC系统,3导线加接地。
适用于北美电源系统的电涌保护器
符合北美标准的电源系统与采用IEC标准的系统存在显著差异。除电源系统配置和电压外,技术与标准要求亦有所差别。采用IEC标准的电涌保护器并不符合此类要求。因此,菲尼克斯电气针对北美电源系统推出专用电涌保护器。此类保护器符合UL和CSA北美标准。
电涌保护器,UL 列名1 型和IEC 2 型,三通道带遥信触点,用于120/240 V分相系统或120/208 V Wye三相AC系统,4导线。
符合UL认证和IEC认证的I类SPD和II类电涌保护插头,带压敏电阻和热脱扣,配合VAL-US基座使用,提供机械和视觉故障报警
电涌保护器,UL 列名1 型和IEC 2 型,三通道带遥信触点,用于120/240 V分相系统或120/208 V Wye三相AC系统,4导线。
电涌保护器,UL 列名1 型和IEC 2 型,单通道带遥信触点,用于347 V AC。
电涌保护器,带遥信触点的单通道,用于48 V DC的系统。
电涌保护器,UL 列名1 型和IEC 2 型,双通道带遥信触点,用于120/240 V分相AC系统,3导线。
电涌保护器,UL 列名1 型和IEC 2 型,四通道带遥信触点,用于240 V AC三相四线三角形系统。
符合UL认证和IEC认证的I类SPD和II类电涌保护插头,带压敏电阻和热脱扣,配合VAL-US基座使用,提供机械和视觉故障报警
符合UL认证和IEC认证的I类SPD和II类电涌保护插头,带压敏电阻和热脱扣,配合VAL-US基座使用,提供机械和视觉故障报警
优势
- UL开放式I类列名,轻松集成到现有应用
- 适用于符合NEMA标准的所有标准网络配置
- 拥有CE标志,产品可在欧洲销售、使用和安装
- 利用本地状态指示灯和遥信触点,轻松监控系统状态
- 可通过CHECKMASTER 2测试插头
适用于北美供电系统的电涌保护器 – VAL-US
产品组合 – VAL-US
VAL-US产品系列包含可插拔电涌保护器,可用于北美和墨西哥的装置及系统。此外,这些产品还可用于采用NEMA供电系统配置的地区。
VAL-US系列提供多种电路配置型号产品。产品不仅适用于120/240 V分相和277/480 V 星形等常用系统,还适用于120/208/240 V三相四线三角形和角接地三角形等特殊供电系统配置。底座元件用于安装各个路径的插头。通过集成遥信触点即可远程监测插头状态。插头配有包含可视状态指示灯的窗口。这意味着能够直接在现场识别过载插头。底座元件和相应插头采用相互对应的编码。这可防止在维护作业期间发生错误更换或插头误操作。
VAL-US系统产品已获得UL列名认证,尤为适用于美国市场。
支持北美供电系统配置并带CE标志的电涌保护器
UL 1449列名的开放式I类电涌保护器
VAL-US是一类UL开放式列名的电涌保护器 (SPD)。“开放式类型”也称为“开放式端子”,是新引入UL 1449的一个电涌保护器类别。该类别允许DIN导轨安装型SPD获得UL列名认证。
VAL-US系列已获得UL开放式I类列名认证,因此检测员能更加轻松地对装置和系统进行验收测试。
产品还符合CE认证要求,可在欧洲销售并相应地使用和安装。