PT PE/S+1X2-24-ST
-
电涌保护器--插拔件
2819008
产品详情
| 产品系列 | PLUGTRAB PT |
| IEC 类别 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | 针式 |
| 电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
| 每模块的线对 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 可使用CHECKMASTER软件测试对保护器进行测试: | 适用SW rev. 1.00及更高版本 |
| EN类型 | T3 |
| 端口数目 | One |
| 额定电压 UN | 24 V AC |
| 连接方式 | 螺钉连接(与基座的连接) |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 连接方式 | 螺钉连接(与基座的连接) |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 44.8 mm |
| 深度 | 51.7 mm |
| 水平针距 | 1 分区 |
| 完整模块宽度 | 17.7 mm |
| 完整模块高度 | 90 mm |
| 完整模块深度 | 65.5 mm |
| 颜色 | 黑色 (RAL 9005) |
| 铜色 | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 绝缘材料 | PA 6.6 |
| 外壳材料 | PA 6.6 |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 电源 | |
| 动作方向 | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 24 V AC |
| 额定频率fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大连续工作电压UC | 34 V AC |
| 44 V DC | |
| 额定负载电流IL | 6 A (30 °C) |
| 残流IPE | ≤ 5 µA |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 1.5 mA |
| 标称放电电流In(8/20)µs | 700 A |
| 最大放电电流 Imax (8/20) µs | 2 kA |
| 组合电涌UOC | 2 kV |
| 电压保护水平Up(L-N) | ≤ 0.18 kV |
| 电压保护水平Up (L-PE) | ≤ 0.55 kV |
| lamax时的残留电压,(L-N) | ≤ 0.17 kV (In时) |
| lamax时的残留电压,(L-PE) | ≤ 0.1 kV (In时) |
| 响应时间tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 响应时间tA(L-PEN) | ≤ 100 ns |
| 额定短路电流ISCCR | 1.5 kA |
| 1 kA | |
| 最大备用保险丝,带有支线接线 | 6 A (gG) |
| 信息技术 | |
| 额定电压 UN | 24 V AC |
| 最大连续工作电压UC | 40 V DC |
| 28 V AC | |
| 额定电流 | 450 mA (45 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA |
| 残流IPE | ≤ 2 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 10 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 10 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 2.5 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-线芯) | 10 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 20 kA (总) |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 23 A |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)波峰 | ≤ 55 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | 450 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 55 V |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)静态 | ≤ 25 V |
| 残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 55 V |
| 残压lan(10/1000)µs(导线-导线) | ≤ 65 V |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 450 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压保护水平Up静态(线芯-线芯) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压保护水平Up静态(线芯-接地) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.5 dB (≤ 1.5 MHz / 50 Ω) |
| 典型值 0.2 dB (≤ 500 kHz / 150 Ω) | |
| 典型值 0.1 dB (≤ 100 kHz / 600 Ω) | |
| 截止频率fg(3 dB),50 Ω 对称系统 | 典型值 8 MHz |
| 截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 3 MHz |
| 截止频率fg(3 dB),600 Ω 对称系统 | 典型值 800 kHz |
| 电容(线芯-线芯) | 典型值 1.1 nF |
| 电容(线芯-地) | 典型值 4 pF |
| 每条路径的电阻 | 2.2 Ω ±10 % |
| 电涌保护故障报警 | 可视状态指示窗口和远程遥信报警触点 |
| 需要的最大备用保险丝 | 500 mA (T) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 标准/规格 | IEC 61643-11 |
| 注意事项 | 2011 |
| 标准/规格 | EN 61643-11 |
| 注意事项 | 2012 |
| 标准/规格 | EN 61643-21 |
| 注意事项 | A2:2013 |
| 安装类型 | 安装在基座上 |
| 订货号 | 2819008 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | CL2111 |
| 产品关键代码 | CL2111 |
| GTIN | 4017918819323 |
| 单件重量(含包装) | 31.43 g |
| 单件重量(不含包装) | 25.833 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171602 |
| ECLASS-15.0 | 27171602 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 9119892a-b46b-4fe9-9d5b-2bda7424128c |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.063千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - 快速标记条 2809128
-
ZBN 18 CUS - 快速标记条 0825059
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀 1212602
优势
采用“热”插拔的保护模块,使用CHECKMASTER 2可以简单轻松地进行测试和记录
采用2件式设计,实现最大的可维护性
产品种类齐全,可针对MCR应用中所有可能的要求选择产品
采用阻抗中性插件并取下了保护性连接器,因此信号在维护期间不会受到任何影响