TTC-6-MOV-C-60DC-UT-I
-
电涌保护器
2906839
中等电涌保护,内置状态指示灯,用于一条带接地参考电位的信号线。可用于高达SIL 3的安全相关电路。
产品详情
产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
产品系列 | TERMITRAB complete |
IEC 类别 | C1 |
C2 | |
C3 | |
类型 | 导轨安装模块,单片 |
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定电压 UN | 60 V DC |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺纹 | M3 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
尺寸图 |
|
宽度 | 6.2 mm |
高度 | 92 mm |
深度 | 69.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
绝缘材料 | PBT |
外壳材料 | PBT |
机械参数 | |
开口式侧板 | 是 |
动作方向 | Line-Earth Ground |
最大连续工作电压UC | 75 V DC |
53 V AC | |
额定电流 | 10 A (60 °C) |
UC时,有效工作电流IC | ≤ 100 µA |
残流IPE | ≤ 100 µA |
额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 2 kA |
电压保护水平Up(线-地) | ≤ 200 V (C1 - 600 A) |
≤ 270 V (C2 - 4 kV) | |
≤ 190 V (C3 - 25 A) | |
≤ 200 V (C3 - 35 A) | |
响应时间tA(线芯-地) | ≤ 25 ns |
输入衰减 aE,非对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 200 kHz / 150 Ω) |
截止频率fg(3 dB),非对称。(PE)在150 Ω系统中 | 典型值 650 kHz |
电容(线芯-地) | 5 nF |
每条路径的电阻 | ≤ 100 mΩ |
电涌保护故障报警 | 带可视状态指示窗口 |
冲击耐受力(线-地) | C1 - 600 A |
C2 - 2 kA | |
C3 - 35 A |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 (带端盖) |
环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
标准/规格 | IEC 61643-21 |
注意事项 | 2000 + 勘误 2001 + A1:2008, 修改 + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
标准/规格 | EN 61643-21 |
注意事项 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
订货号 | 2906839 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | CL2264 |
产品关键代码 | CL2264 |
GTIN | 4055626136950 |
单件重量(含包装) | 30.5 g |
单件重量(不含包装) | 25.26 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.175千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - 终端固定件 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - 遥信设置 2907810
-
TTC-6-LCP - 端板 2908729
-
SSA 3-6 - 屏蔽连接 2839295
-
SSA 5-10 - 屏蔽连接 2839512
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - 螺丝刀 1212602
优势
总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品