您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

TTC-6-MOV-C-24DC-UT-I - 电涌保护器
2906837

中等电涌保护,内置状态指示灯,用于一条带接地参考电位的信号线。可用于高达SIL 3的安全相关电路。

产品详情









适配产品



优势

总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品