TTC-6-2-HC-M-24DC-UT-I - 电涌保护器
2906719

电涌保护,内置状态指示灯和刀闸分断,用于高额定电流的2导线浮地信号回路,KNX兼容。可用于高达SIL 3的安全相关电路。

产品详情









适配产品



优势

总宽度仅6 mm,节省空间并且降低成本
持续监控保护装置,还有具备可选配遥信功能的机械状态指示灯
提供可定制的完整产品范围,因此能轻松找到符合MCR应用的所有可能需求的合适产品
采用垂直刀闸分断,可轻松断开信号回路以进行维护作业