SP-EE-TT-6-1X2-24DC-UT
-
电涌保护器
1445846
电涌保护,用于2线制浮地信号回路,例如0(4) ... 20 mA电流回路,HART兼容。
产品详情
| IEC 类别 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | 导轨安装模块,单片 |
| 每模块的线对 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 螺纹 | M3 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm +0.1 mm |
| 高度 | 105.8 mm |
| 深度 | 69.5 mm (7.5 mm(含DIN导轨)) |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V-0 |
| 绝缘材料 | PBT |
| 外壳材料 | PBT |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 最大连续工作电压UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| 额定电流 | 500 mA (40 °C) |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA |
| 残流IPE | ≤ 1 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 5 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-线芯) | 0.5 kA |
| 脉冲放电电流Iimp (10/350) µs(线芯-地) | 0.5 kA |
| 总放电电流ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 55 V (C3 - 100 A) | |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 700 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
| 电压保护水平Up静态(线芯-线芯) | ≤ 50 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 65 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| 电压保护水平Up静态(线芯-接地) | ≤ 750 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 750 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(线芯-地) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 典型值 0.3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) |
| 截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 940 kHz |
| 电容(线芯-线芯) | 典型值 2.2 nF |
| 每条路径的电阻 | 1.65 Ω ±20 % |
| 电涌保护故障报警 | 无 |
| 需要的最大备用保险丝 | 630 mA (FF) |
| 冲击耐受力(线-线) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| 冲击耐受力(线-地) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| 脉冲复位时间(导线-导线) | ≤ 700 ms |
| 脉冲复位时间(导线-接地) | ≤ 1500 ms |
| 附加技术数据 | |
| 最大总放电电流I total max (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | 2000 + 勘误 2001 + A1:2008, 修改 + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| 标准/规格 | EN 61643-21 |
| 注意事项 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| 安装类型 | DIN导轨: TH 35 - 7.5 mm |
| 订货号 | 1445846 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | CLM111 |
| 产品关键代码 | CLM111 |
| GTIN | 4063151830496 |
| 单件重量(含包装) | 39.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 38.6 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 1.024千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
总宽度仅6 mm,节省空间
通过量身定制的产品功能可优化成本