PT-IQ-4X1+F-24DC-PT - 电涌保护器
2801272

电涌保护,包括保护插头和底座元件,模块上内置多段状态指示灯,用于四条带公共参考电位的信号线。通过气体放电管间接接地。可用于高达SIL 3的安全相关电路。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

采用三段式LED显示屏,提供预防性监控
通过群组遥信功能,将状态信息集成到系统控制器
使用DIN导轨连接器,可快速、无错误地安装
采用2件式设计,实现最大的可维护性
高放电容量,可为MCR应用提供最大程度的保护