PT-IQ-3-PB-UT - 电涌保护器
2800785

电涌保护装置,由保护插头和基本元件构成,模块内置多级状态指示灯,可用于具有公共参考电位的三条信号线。适于高频应用和无电源电压的电信接口(最大速率90 Mbps)。可用于高达SIL 3的安全相关电路。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情








适配产品




优势

采用三段式LED显示屏,提供预防性监控
通过群组遥信功能,将状态信息集成到系统控制器
使用DIN导轨连接器,可快速、无错误地安装
采用2件式设计,实现最大的可维护性
高放电容量,可为MCR应用提供最大程度的保护