HCC 4-CLT-NS35 SET
-
浪涌保护器-基座
1279180
浪涌保护器-基座, 适用于HCC 4系列的CLIXTRAB电涌保护器, 标称工作电压: 400 V, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色
产品详情
概述 | 适用于HCC 4系列的CLIXTRAB电涌保护器 |
概述 | |
注意事项 | 使用电涌保护插头时,模块化接线端子的负载电流会降低(见CLT电涌保护插头技术资料)。 |
产品类型 | 直通式接线端子 |
位数 | 10 |
连接量 | 10 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 2 |
额定浪涌电压 | 4 kV |
每层的连接数量 | 10 |
连接符合标准 | IEC 61984 |
额定电压 | 400 V |
宽度 | 72.6 mm |
高度 | 75.9 mm |
深度 | 35.3 mm |
颜色 | 灰色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
使用寿命 | |
插入/拔出周期 | 100 |
振荡/宽频带噪音 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
频谱 | 使用寿命测试类别 1,B 级,已安装在车身上 |
频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
ASD等级 | 0.964 (m/s²)²/Hz |
加速度 | 0.58g |
每轴的测试周期 | 5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
结果 | 已通过测试 |
冲击 | |
规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
脉冲波形 | 半弦 |
加速度 | 5g |
电击时间 | 30 ms |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -60 °C (最高工作温度参考衰减曲线) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C |
环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C |
允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % |
允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
连接符合标准 | IEC 61984 |
安装类型 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
订货号 | 1279180 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | BE1145 |
产品关键代码 | BE1145 |
GTIN | 4063151477509 |
单件重量(含包装) | 146 g |
单件重量(不含包装) | 22.22 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141190 |
ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC004591 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
CLT-10P/2-VF-230V-I-P - 电涌保护器--插拔件 1088564
-
CLT-10P/2-2-12V-I-P - 电涌保护器--插拔件 1088569
-
CLT-10P/2-2-24V-I-P - 电涌保护器--插拔件 1088570
-
P-DI - 分断插头 3036783
-
TTC-6-FMTX-PT - 遥信模块发送器 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - 遥信模块接收器 1193571
-
ZB 14:UNPRINTED - 快速标记条 0820277
-
TMT 10 R - 用于端子的标记条 0816210
-
TMT 10 R CUS - 用于端子的标记条 0824500
-
HCC 4-M - 插头 1600014
-
HCC 4-F - 插座 1600001
优势
轻松将CLIXTRAB电涌保护器集成至现有HCC 4连接器
HCC 4-CLT-NS35 SET由五个接线端子组成,适用于10位HCC 4系统
内置接地触点可配合浮地绝缘系统使用