ILC 130 STARTERKIT - 启动工具
2988515

ILC 130启动工具包括ILC 130 ETH,模拟量输入AI模块,控制面板,电源,以及附件和带测试应用的电缆

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品


优势

编程/数据存储 192kB / 192kB
电源电压:24 V DC
保留数据存储器:8 KB
处理速度为90 µs(位数据类型),1.7 ms(混合数据类型)每1000条指令
集成I/O:8/4