PC WORX EXPRESS
-
编程软件
2988670
PC Worx Express是 - 款易于操作的工程软件工具。支持100级和1000级模块式小型控制器以及PC WORX SRT软件控制器(支持IEC 61131编程语言FBD、LD和ST)。可以创建拥有不超过128 kB输入和输出数据的项目。软件可免费使用,不需要许可证密钥。它属于AUTOMATIONWORX软件包的一部分,您可从“下载”区域下载。
提供免费下载。
下载
产品详情
适配产品
优势
适用于菲尼克斯电气100和1000级模块式小型控制器的自由编程环境
适用于菲尼克斯电气PC Worx SRT软件控制器的自由编程环境
根据IEC 61131要求进行编程,可实现全球统一操作
标准库全面完整,能迅速起动和编程
内置现场总线和网络组态
自由编程说明
内置诊断和监控
多种诊断可能性,例如断点、单步式、在库中进行调试诊断、实例调试诊断
在控制器运行期间也能进行程序修改
持续支持拖放功能
归功于集成的PROFINET、INTERBUS和Modbus TCP组态和寻址功能,可实现用户友好的设备操作