PLC-HPT-24DC/230AC/10
-
固态继电器
2905215
PLC-INTERFACE,混合型固态继电器,包括旁路继电器,采用插拔式连接,用于安装在NS 35/7.5 DIN导轨上,输入:24 V DC,输出:24 V AC - 253 V AC/10 A
产品详情
| 产品类型 | 固态继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 输出功能 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 安全隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 01.04.2026 |
| 测试电压 | 4 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 260 V AC |
| 额定过电压 | 6 kV |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
| US的电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 额定控制电源电流IS | ≤ 19 mA |
| 额定操作电压UC | 24 V DC |
| UC的电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 额定操作电流IC | 6.8 mA |
| 额定电压 (“热”插拔固态继电器) | 24 V DC |
| 开关阈值“0”信号,参考Uc | < 0.4 |
| 开关阈值“1”信号,参考Uc | > 0.8 |
| 典型响应时间 | 30 ms |
| 典型关闭时间 | 20 ms |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 过电压保护 | > 33 V DC |
| 发送频率 | 1 Hz |
| AC混合输出 | |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 数字量输出设计 | 电子 |
| 输出电压范围 | 24 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz) |
| 极限持续电流 | 10 A (参见温度负荷曲线) |
| 最小负载电流 | 100 mA |
| 漏电流 | 7.5 mA |
| 电涌电流 | 250 A (tp = 20 ms,25 °C时) |
| 最大负载值 | 350 A2s (tp = 10 ms,25 °C時) |
| 过电压保护 | > 275 V |
| 输出电路 | 2线连接,浮地 |
| 保护电路 | 压敏电阻 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 14 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
| 保护等级 (继电器) | RT II (继电器) |
| 保护等级 (安装位置) | IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2905215 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK62B5 |
| 产品关键代码 | DK62B5 |
| GTIN | 4046356927307 |
| 单件重量(含包装) | 73 g |
| 单件重量(不含包装) | 63.06 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371604 |
| ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001504 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
| SCIP | 8339a4e7-6313-4707-9773-c77bb3b056ca |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 2.891千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
-
ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
-
UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
-
UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - 快速标记条 0812120
-
ZB 12 CUS - 快速标记条 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0812146
-
UC-TM 12 - 用于端子的标记条 0819194
-
UC-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0824613
-
UCT-TM 12 - 用于端子的标记条 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - 用于端子的标记条 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
REL-MR- 24DC/21HC - 单个继电器 2961312