EO-N/PT/LED
-
插座
0804148
插座, 带指示灯, 针式连接器样式类型N,接线方式: 直插式弹簧连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz), 额定电流: 10 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,国家标识: 巴西
产品详情
| 概述 | |
| 注意事项 | 额定电流不适用于保险丝版本。在这种情况下,电流由保险丝确定。 |
| 产品类型 | 插座 |
| 国家ID | 巴西 |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 注意事项 | 采用插拔式连接的电气插座并非为连接线而设计。每个接线点最多只连接一条导线。不允许重复分配一个接线点。 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 塞规 | A3 |
| B3 | |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 横截面 AWG | 24 ... 12 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面,柔性[AWG] | 24 ... 14 (按IEC标准修订) |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线,带TWIN套管和塑料套管) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 标称电流 | 10 A |
| 额定电压 | 250 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 1 mm² ... 2.5 mm² |
| 状态显示 | 是 |
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 75 mm |
| 深度 | 58.9 mm |
| NS 35/7,5深度 | 60 mm |
| NS 35/15深度 | 67.5 mm |
| 孔径 | 4.4 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 绝缘材料 | PA |
| 接触件材料 | CuZn38 |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
| 插头类型 | 针式连接器样式类型N |
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 |
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 加速度 | 3.12g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| 脉冲波形 | 半弦 |
| 加速度 | 30g |
| 电击时间 | 18 毫秒 |
| 每个方向的电击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -5 °C ... 40 °C (符合IEC 60884-1标准,24小时内的平均值不超过+35°C) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) |
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 防空气湿度性能 | 95 % ... 48 h |
| 安装类型 | 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装 |
| 订货号 | 0804148 |
| 包装单位 | 5 pc |
| 最小订货量 | 5 pc |
| 销售关键代码 | BE7624 |
| 产品关键代码 | BE7624 |
| GTIN | 4055626227092 |
| 单件重量(含包装) | 73.22 g |
| 单件重量(不含包装) | 73.2 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142305 |
| ECLASS-15.0 | 27142305 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001663 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 201ebf9c-cf4d-4178-b848-ddecfcd02a46 |