UL认证
认证ID: E238705| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | |||
插座, 带指示灯, 针式连接器样式类型AB 20A,接线方式: 螺钉连接,颜色: 灰色, 标称工作电压: 125 V AC (60 Hz), 额定电流: 20 A, 用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装,标准/规格: UL 508, IEC 60884-1,国家标识: 美国, 加拿大
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 20 A | |||