安装技术与附件
IBS SUPI 3 LS - 从协议芯片
IBS SUPI 3 LS
-
从协议芯片
2746977
从协议芯片, TQFP 44, INTERBUS, 接口应用, 可进行32位内外扩展
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
协议芯片
类型
TQFP 44
系统属性
模块
内部数据长度
可进行32位内外扩展
电气特性
IC电源电压
5 V DC ±10 % (DC)
电源
典型电流耗量
40 mA
接口
INTERBUS
连接方式
远程总线/本地总线
协议
INTERBUS
尺寸
宽度
12 mm
深度
12 mm
长度
12 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP00
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C (运行时湿度最大为75 %)
环境温度(存放/运输)
5 °C ... 30 °C (最大为60 %时)
商业数据
订货号
2746977
包装单位
160 pc
最小订货量
160 pc
销售关键代码
DRECAA
产品关键代码
DRECAA
GTIN
4017918472788
单件重量(含包装)
3.99 g
单件重量(不含包装)
3.252 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.228千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
用于DIN导轨的配线架
配线架/配线区
SFP模块
以太网供电注入器
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助