PI-EX-IDS-I/I
-
信号隔离器
2835613
本安输出隔离放大器,HART透明。隔离并发送0/4 mA ... 20 mA的本安信号至潜在爆炸区内的负载(I/P转换器、调节阀、显示器)。3端电气隔离(输入/输出/电源)。线路故障检测。
产品详情
| 订货信息: | 将电子模块插入基座中。 |
| 产品类型 | 隔离放大器 |
| 应用 | 模拟 OUT |
| 通道数目 | 1 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 额定条件下的最大功耗 | < 1.2 W |
| 阶跃响应(10-90%) | < 140 µs |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | ≤ 0.1 % (终值的 (20°C时)) |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 电气隔离 输入/电源 | |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电气隔离 输出/电源 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合IEC/EN 60079-11标准) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 20 V DC ... 35 V DC |
| 最大电流耗量 | < 15 mA (24V DC/0mA) |
| < 48 mA (24V DC/20 mA) | |
| 功耗 | 最大 1.2 W (24V DC/20mA) |
| 信号: 电流 | |
| 输入数目 | 1 |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 信号 | |
| 输出说明 | 本安 |
| 输出数目 | 1 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 800 Ω |
| 输出波带(电流) | < 50 µAPP (800 Ω) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 安全数据 | |
| 最大电感Li: | 0.1 mH |
| 电容Ci: | 5 nF |
| 最大输出电压Uo | 27.7 V |
| 最大输出电流Io | 92 mA |
| 最大输出功率Po | 638 mW |
| 最大安全电压Um | 250 V AC |
| IIB (最大值或者只应该用作集中电容值,或者只该应用作集中电感值或电缆电抗值): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 15 mH / 658 nF |
| IIB (最大值也应该用作集中电容值和集中电感值。): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 1.9 mH / 295 nF |
| 安全数据 | |
| IIC (最大值或者只应该用作集中电容值,或者只该应用作集中电感值或电缆电抗值): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 1.2 mH / 80 nF |
| IIC (最大值也应该用作集中电容值和集中电感值。): 最大外部电感Lo / 最大外部电容Co | 0.4 mH / 64 nF |
| 数据通信(旁路) | |
| HART功能 | 是 |
| 支持的协议 | HART透明 |
| 状态显示 | LED 电源,PWR(绿色) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.4 mm |
| 高度 | 145 mm |
| 深度 | 147 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PBT和非增强型尼龙 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (参见数据手册) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA IIC T4 Gc | |
| 证书 | PxCIF07ATEX2835613X |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 应用于 |
| EAC Ex | |
| 标识 | [Ex ia Ga] IIC |
| 证书 | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| 电气隔离 | 3端隔离 |
| 标准 | |
| 标准/规程 | NAMUR 协议 NE 21 |
| 订货号 | 2835613 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1XXX |
| 产品关键代码 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918934149 |
| 单件重量(含包装) | 119 g |
| 单件重量(不含包装) | 113.4 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | d109ec19-15cd-4e92-8c57-72189b7dc1d2 |