TT-PI-EX-TB
-
电涌保护器
2858386
本安基座,带隔离连接,测试连接和电涌保护,安装在NS 35/7.5导轨上。
产品详情
| 产品类型 | 测量和控制技术的电涌保护 |
| IEC 类别 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| 类型 | PI 基座 |
| 位数 | 2 |
| 每模块的线对 | 1 |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 柔性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 刚性导线最小横截面 | 0.2 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| 最大内部电容Ci | 3 nF |
| 最大内部电感Li | 1 µH |
| 最大输入电流 Ii | 250 mA |
| 最大输入电压 Ui | 30 V |
| 最大内部时间因数(Ri/Li) | 0.1 µs |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.35 mm |
| 高度 | 144.7 mm |
| 深度 | 84.5 mm |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 外壳材料 | PBT |
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 |
| 动作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 最大连续工作电压UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| 最大持续电压UC(线-线) | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| UC时,有效工作电流IC | ≤ 5 µA |
| 残流IPE | ≤ 4 µA |
| 标称放电电流In (8/20) µs(线芯-线芯) | 5 kA |
| 额定放电电流In(8/20)µs(线芯-地) | 5 kA |
| 总浪涌电流(8/20)µs | 10 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-线芯) | 5 kA |
| 最大放电电流Imax (8/20) µs(线芯-地) | 5 kA |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-线芯) | 100 A |
| 额定功率脉冲电流lan(10/1000)µs(线芯-地) | 100 A |
| 冲击电流 (10/350) µs (L-N),电流峰值Iimp | 1 kA |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-地)波峰 | 1.85 kV |
| 输出电压限值1 kV/µs(线芯-线芯)静态 | ≤ 45 V |
| 残留电压 ln,(导线-导线) | ≤ 45 V |
| 残压lan(10/1000)µs(导线-导线) | ≤ 45 V |
| 电压保护水平Up(线芯-线芯) | ≤ 90 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 电压保护水平Up(线-地) | ≤ 1.85 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| 响应时间tA(线芯-线芯) | ≤ 1 ns |
| 响应时间tA(线-信号地) | ≤ 100 ns |
| 输入衰减aE,对称。 | 0.8 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| 0.3 dB (≤ 250 kHz / 150 Ω) | |
| 截止频率fg(3 dB),50 Ω 对称系统 | 典型值 7 MHz |
| 截止频率fg(3 dB),150 Ω 对称系统 | 典型值 2 MHz |
| 每条路径的电阻 | 4.7 Ω ±10 % |
| 冲击耐受力(线-线) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| 冲击耐受力(线-地) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 一致性/认证 | |
| 符合性 | 符合 CE 标准 |
| ATEX | II (1) G [Ex ia] IIC |
| II (1) D [Ex iaD] | |
| II 3 G Ex nA II T4 X | |
| 标准 信息技术规格 | |
| 标准/规程 | IEC 61643-21 |
| EN 50020 | |
| IEC 61643-21 | |
| EN 50020 | |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| 标准/规格 | IEC 61643-21 |
| 注意事项 | 2000 |
| 标准/规格 | EN 50020 |
| 注意事项 | 1994 |
| 安装类型 | DIN导轨: 35 mm |
| 订货号 | 2858386 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | CL2242 |
| GTIN | 4017918914011 |
| 单件重量(含包装) | 106.56 g |
| 单件重量(不含包装) | 99.73 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。