PI-EX-AIS-I/I
-
信号隔离器
2835626
本安模拟量输入:输入隔离放大器,HART透明。将安装在潜在爆炸区的测量变送器(外部供电)的4 mA ... 20 mA信号发送到安全区域负载。3端电气隔离(输入/输出/电源)。
本安模拟量输入:输入隔离放大器,HART透明。将安装在潜在爆炸区的测量变送器(外部供电)的4 mA ... 20 mA信号发送到安全区域负载。3端电气隔离(输入/输出/电源)。
| 订货信息: | 将电子模块插入基座中。 |
| 产品类型 | 隔离放大器 |
| 应用 | 模拟量输入 |
| 通道数目 | 1 |
| 阶跃响应(10-90%) | < 100 µs |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 最大传输误差 | ≤ 0.1 % (终值的 (20°C时)) |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合EN 50020 / EN 60079-11) |
| 电气隔离 输入/电源 | |
| 电气隔离 | 375 V (峰值符合EN 50020 / EN 60079-11) |
| 电气隔离 输出/电源 | |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 20 V DC ... 35 V DC |
| 最大电流耗量 | < 36 mA (24 V) |
| 功耗 | < 0.9 W (24 V) |
| 信号 | |
| 输入说明 | 电流输入,本安 |
| 电流输入信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 信号 | |
| 输出说明 | 电流输出 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 短路输出电流 | 0 mA |
| 导线断开的输出电流 | 0 mA |
| 负载/输出负载电流输出 | ≤ 600 Ω |
| 输出波带(电流) | < 65 µAPP (600 Ω) |
| 安全数据 | |
| 最大功率Pi | 800 mW |
| 最大输出电压Uo | 2.4 V |
| 最大输出电流Io | 13 mA |
| 最大输出功率Po | 8 mW |
| 最大安全电压Um | 250 V AC |
| 数据通信(旁路) | |
| HART功能 | 是 |
| 支持的协议 | HART透明 |
| 状态显示 | 绿色 LED (电源电压) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 12.4 mm |
| 深度 | 147 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 外壳材料 | PBT和非增强型尼龙 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II (1) GD [EEx ia] IIC |
| II 3 G Ex nA II T4 X | |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 应用于 |
| 标准 | |
| 标准/规程 | NAMUR 协议 NE 21 |
| 订货号 | 2835626 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918911935 |
| 单件重量(含包装) | 100.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 100.5 g |
| 原产地 | DE |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |