该6.2 mm MIMI MCR-SL-UI-I-LP...可组态2通道隔离放大器用于标准信号的电气隔离、适配、及滤波。
环路供电隔离放大器的供电输出环路确保了可使用隔离放大器创建一个有源模拟量输入模块。模块通过控制器的电流环路供电。
在输入端,可选择2 mA或50 mV到40 mA或30 V的标准模拟量信号和非标准模拟量信号。这些信号可转换为一个4...20 mA的信号。
可以使用模块侧的DIP开关以对输入信号范围进行组态。
MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC
-
隔离放大器
2902829
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 隔离放大器 |
| 产品系列 | MINI Analog |
| 通道数目 | 1 |
| 组态 | DIP开关 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 量程调整 | ± 2 % |
| 调零 | ± 2 % |
| 电气隔离 | 2路隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 截止频率(3dB) | 大约 30 Hz |
| 额定条件下的最大功耗 | 19 mW |
| 阶跃响应(10-90%) | 大约 16 ms |
| 最大温度系数 | 0.01 %/K |
| 温度系数,典型值 | 0.005 %/K |
| 最大传输误差 | < 0.1 % (终值的) |
| < 0.2 % (不带调解) | |
| 电气隔离 输入/输出 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V AC/DC |
| 测试电压 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 绝缘 | 基础隔离符合IEC/EN 61010 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 回路供电,无需外部电源 |
| 功耗 | 28 mW (不带信号) |
| 信号: 电流/电压 | |
| 输入数目 | 1 |
| 电压输入信号 | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7.5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2.5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1.5 V | |
| 0 V ... 1.25 V | |
| 0 V ... 1.2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12.5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7.5 V ... 7.5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2.5 V ... 2.5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1.25 V ... 1.25 V | |
| -1.2 V ... 1.2 V | |
| -1.5 V ... 1.5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12.5 V ... 12.5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 200 mV ... 1000 mV | |
| 150 mV ... 750 mV | |
| 100 mV ... 500 mV | |
| 60 mV ... 300 mV | |
| 50 mV ... 250 mV | |
| 40 mV ... 200 mV | |
| 25 mV ... 125 mV | |
| 24 mV ... 120 mV | |
| 30 mV ... 150 mV | |
| 20 mV ... 100 mV | |
| 15 mV ... 75 mV | |
| 12 mV ... 60 mV | |
| 10 mV ... 50 mV | |
| 2 V ... 10 V (另外的区域也可组态,见表格) | |
| 1.5 V ... 7.5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 0.6 V ... 3 V | |
| 0.5 V ... 2.5 V | |
| 0.4 V ... 2 V | |
| 0.25 V ... 1.25 V | |
| 0.24 V ... 1.2 V | |
| 0.3 V ... 1.5 V | |
| 6 V ... 30 V | |
| 5 V ... 25 V | |
| 4 V ... 20 V | |
| 2.5 V ... 12.5 V | |
| 2.4 V ... 12 V | |
| 3 V ... 15 V | |
| 最大电压输入信号 | < 40 V |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7.5 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2.5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| -40 mA ... 40 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -12 mA ... 12 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -8 mA ... 8 mA | |
| -7.5 mA ... 7.5 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -6 mA ... 6 mA | |
| -4 mA ... 4 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -2.5 mA ... 2.5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| 8 mA ... 40 mA | |
| 6 mA ... 30 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2.4 mA ... 12 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1.6 mA ... 8 mA | |
| 1.5 mA ... 7.5 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 1.2 mA ... 6 mA | |
| 0.8 mA ... 4 mA | |
| 0.6 mA ... 3 mA | |
| 0.5 mA ... 2.5 mA | |
| 0.4 mA ... 2 mA | |
| 最大电流输入信号 | < 50 mA (绝缘强度最高30 V) |
| 输入电压的输入电阻 | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| 输入电流的输入电阻 | ≤ 50 Ω |
| 信号 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是的,已预组态 |
| 电流输出信号 | 4 mA ... 20 mA |
| 最大电流输出信号 | 35 mA (输出限制) |
| 负载/输出负载电流输出 | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| 波动 | < 20 mVSS (500 Ω时) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 12 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 101.2 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA00002R0 |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | B |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 0.5 % |
| 高频电磁场 | |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 2 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 备注 | 标准 B |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 0.5 % |
| 传导干扰 | |
| 备注 | 标准 A |
| 电气隔离 | 2路隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2902829 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK1131 |
| 产品关键代码 | DK1131 |
| GTIN | 4046356682350 |
| 单件重量(含包装) | 87.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 82 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 9b7e34f5-2359-47ab-b662-8b1d0d1c1f2b |