MINI MCR-SL-U-UI-NC - 输入隔离放大器
2865007

MCR 3端隔离放大器,输入/输出可组态,用于高达30V的模拟量信号的电气隔离和转换,螺钉接线,标准组态

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

底部桥接供电(TBUS)
低能耗
高度紧凑型隔离放大器用于24 V或 的电气隔离,转换,放大,滤波和复制
以创建标准模拟量信号的30 V DC信号
可用DIP开关进行最多12个信号组合的组态
3端隔离