MINI MCR-SL-SHUNT-UI-SP
-
隔离放大器
2810874
MCR 3路隔离放大器,输入/输出可组态,用于mV级模拟信号的电隔离和转换,单极性和双极性,采用回拉式弹簧连接,预组态。备用部件:2902020 MINI MCR-2-U-UI-PT-C。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | MINI Analog |
| 通道数目 | 1 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 额定绝缘电压 | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| 电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
| 输入和输出之间的电流隔离 | 是 |
| 截止频率(3dB) | 100 Hz / 30 Hz,可切换 |
| 测试电压,输入/输出/电源 | 1.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 阶跃响应(10-90%) | 3.5 ms (100 Hz) |
| 最大温度系数 | < 0.01 %/K |
| 温度系数,典型值 | < 0.002 %/K |
| 最大传输误差 | ≤ 0.2 % |
| < 0.4 % (不带调解) | |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (DIN导轨总线连接器(ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN,订货号2869728)可用来桥接电源。可以卡接到符合EN60715标准的35 mm DIN导轨)上) |
| 最大电流耗量 | < 25 mA |
| 功耗 | < 450 mW (电流输出) |
| 信号: 电压 | |
| 输入数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是的,已预组态 |
| 电压输入信号 | -50 mV ... 50 mV |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -80 mV ... 80 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -240 mV ... 240 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -600 mV ... 600 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -800 mV ... 800 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1.2 V ... 1.2 V | |
| -1.5 V ... 1.5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -2.4 V ... 2.4 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| 0 mV ... 50 mV (另外的区域也可组态,见表格) | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 80 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 240 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 600 mV | |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 800 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1.2 V | |
| 0 V ... 1.5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 2.4 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 最大电压输入信号 | 大约 3 V DC |
| 输入电压的输入电阻 | 大约 10 kΩ |
| 信号: 电流/电压 | |
| 输出数目 | 1 |
| 可配置/可编程 | 是的,已预组态 |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V (双极输出仅可用于双极输入信号。) | |
| -5 V ... 5 V (双极输出仅可用于双极输入信号。) | |
| 电流输出信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 负载/输出负载电压输出 | ≥ 10 kΩ |
| 负载/输出负载电流输出 | < 500 Ω (当20 mA时) |
| 波动 | < 20 mVSS (500 Ω时) |
| < 20 mVSS (10 kΩ时) | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 93.1 mm |
| 深度 | 102.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳材料 | PBT |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 65 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| 造船业许可 | |
| 证书 | DNV GL TAA000020N |
| 造船业数据 | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| 振动 | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2 |
| 注意事项 | 受到干扰时,那有可能是最小的偏差。 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 备注 | 必须采取安全措施以防止静电放电。 |
| 高频电磁场 | |
| 品名 | 电磁RF场 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 6 % |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 品名 | 快速瞬变(脉冲串) |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 6 % |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 品名 | 传导干扰 |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 测量范围最终值的典型偏差 | 6 % |
| 电气隔离 | 符合EN 61010的基础隔离 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | DIN导轨连接器可用于桥接电源电压。它可以卡接到35 mm EN 60715 DIN导轨上。 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2810874 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK1131 |
| 产品关键代码 | DK1131 |
| 单件重量(含包装) | 117.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 66.4 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
底部桥接供电(TBUS)
低能耗
适用于在分路测量时转换信号
3端隔离
可用DIP开关进行最多280个信号组合的组态
高度紧凑型隔离放大器用于标准模拟量信号的电气隔离,转换,放大,滤波和复制