厚度为6.2mm的标准信号3端隔离放大器MINI MCR-SL-I-U-...用于标准信号的电气隔离、转换、放大和滤波。
在输入侧,测量0...20V mA或4...20mA,并将其在模块输出用作电气隔离的0...10V信号。
电源(19.2VDC到30VDC)可由模块上的接线端子提供,也可由DIN导轨连接器提供。
MINI MCR-SL-I-U-0
-
输入隔离放大器
2813541
MCR 3端隔离放大器,用于模拟量信号的电气隔离,螺钉接线,输入信号: 0mA... 20mA,输出信号: 0V... 10V
产品详情
UL认证
认证ID: E238705DNV
认证ID: TAA000020NcUL Listed
认证ID: E199827UL认证
认证ID: E199827适配产品
优势
底部桥接供电(TBUS)
低能耗
可组态隔离放大器输入层
高度紧凑型隔离放大器用于标准模拟量信号的电气隔离,转换,放大,滤波和复制
3端隔离
固定的信号组合