SAC-4P-M12MS/1,0-800/M12FR3LVW - 传感器/执行器电缆
1423746

传感器/执行器电缆,4-位置,PUR 无卤素,防焊花飞溅,灵活性高,灰色 RAL 7001,插头 直头 M12,编码: A,与 3只LED灯,与 孔式 弯头 M12,编码: A,与 3只LED灯,电缆长度: 1 m,用于机械手和电缆拖链

产品详情








适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
电缆耐焊接火花,是适用于焊装车间的可靠解决方案
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性