SAC-3P-MS-FR SCO/.../...
-
传感器/执行器电缆
1542101
传感器/执行器电缆,3-位置,电缆类型可定制,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 孔式 弯头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)
产品详情
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 3 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
| 位数 | 3 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 弯头 M12 SPEEDCON |
| 位数 | 3 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 防插错编码类型 | A |
| 电缆长度 | 自由输入 (0.2 ... 40.0 m) |
| 无卤素PUR黑色 [PUR] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 23 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
| 无卤素PUR黑色 PUR | |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 3.85 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
| 大约 0.50 mm (电缆外部保护层) | |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 3000 V |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 19 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 38 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 38 mm, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥5000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
| 防水解,防细菌腐蚀 | |
| 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
| 特殊性质 | 可用于拖链 |
| 不含硅酮 | |
| 不带影响油漆涂层的物质 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| PUR/PVC 橙色 [110] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 37 kg/km |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PUR/PVC 橙色 [110] |
| PUR/PVC 橙色 110 | |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.52 mm ±0.02 mm |
| 电缆外径 | 5.2 mm |
| 5.20 mm | |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 橙色 RAL 2003 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
| ≥ 0.38 mm (电缆外部保护层) | |
| 大约 0.45 mm (内部保护层) | |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 57.3 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 2500 V |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 52 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 52 mm, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3 m/s |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| PUR/PVC,黄色 [140] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 37 kg/km |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PUR/PVC,黄色 [140] |
| PUR/PVC,黄色 140 | |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.52 mm ±0.02 mm |
| 电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黄色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
| ≥ 0.38 mm (电缆外部保护层) | |
| 大约 0.45 mm (内部保护层) | |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 57.3 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 2500 V |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 52 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 52 mm, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3 m/s |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 辐射交联无卤素PUR,橙色 [150] | |
| 尺寸图 |
|
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 辐射交联无卤素PUR,橙色 [150] |
| 辐射交联无卤素PUR,橙色 150 | |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.05 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 4.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 橙色 RAL 2003 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 57 Ω/km |
| 额定电压,电缆 | 250 V (AC) |
| 测试电压 | 2000 V (50 Hz,5 分钟) |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 13.5 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 53 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 44 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 阻燃 | 符合 DIN VDE 0472 之 804 标准 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 |
| 特殊性质 | 不含硅酮 |
| 辐射交联 | |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| -40 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
| 无卤素PUR,灰色 [280] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 26 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR,灰色 [280] |
| 无卤素PUR,灰色 280 | |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm |
| 电缆外径 | 4.40 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | TPE |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | 0.21 mm (线芯绝缘) |
| 大约 0.80 mm (电缆外部保护层) | |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 10 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 3000 V |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000 |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥5000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| PVC黑色 [PVC] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 40 kg/km |
| UL AWM | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PVC黑色 [PVC] |
| PVC黑色 PVC | |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.26 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 4.30 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
| 厚度,外部护套 | ≥ 0.76 mm |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 57 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 2500 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 22 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 43 mm |
| 阻燃 | 符合UL 2464标准 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -10 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| PVC,灰色 [500] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 40 kg/km |
| UL AWM | 2464 / 1729 (80°C/300 V) |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PVC,灰色 [500] |
| PVC,灰色 500 | |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.26 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 4.30 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
| 厚度,外部护套 | ≥ 0.76 mm |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 57 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 2500 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 22 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 43 mm |
| 阻燃 | 符合UL 2464标准 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| PVC,黄色 [540] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 40 kg/km |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PVC,黄色 [540] |
| PVC,黄色 540 | |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.45 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黄色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.23 mm (线芯绝缘) |
| ≥ 0.76 mm (电缆外部保护层) | |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 1 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 3000 V |
| 阻燃 | 符合UL 2464标准 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| PVC 黄色 105 °C [542] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 38 kg/km |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PVC 黄色 105 °C [542] |
| PVC 黄色 105 °C 542 | |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.55 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黄色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.38 mm (线芯绝缘) |
| ≥ 0.76 mm (电缆外部保护层) | |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 4000 V |
| 阻燃 | 符合 DIN 50265-2-1 标准 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
| 灰色,高柔性PUR [800] | |
| 尺寸图 |
|
| 注意事项 | 该电缆的外护套极其坚固,因此只能以5 cm的增量步距为其剥线。 |
| 电缆重量 | 28.3 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 灰色,高柔性PUR [800] |
| 灰色,高柔性PUR 800 | |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.3 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 大约 53 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 2000 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 7,5 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 18 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 34 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 7,5 x D, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3.3 m/s, 加速度: 5 m/s² |
| 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² | |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±360 °/m, 扭转循环: 1000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
| 其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
| 不含硅酮 | |
| 特殊性质 | 电缆护套焊接可耐火花、可回收、亚光、低附着力、耐磨、阻燃,以及自熄 |
| 不含硅和镉 | |
| 不带影响油漆涂层的物质 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1542101 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 25 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CBA |
| 产品关键代码 | AF1CBA |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 锁扣 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - 导线标记 0801453
-
UC-WMT (23X4) - 导线标记 0819411
-
US-WMT (23X4) - 电缆标识 0828769
-
WMTW (23X4)R - 电缆标识 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 旋入式封盖 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - 锁扣 1558991
-
B-STIFT - 标记笔 1051993
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
灵活的解决方案 - 可使用不同电缆类型和电缆长度的可组态材料