SAC-3P-10,0-PVC/CI-1L-Z B-L - 传感器/执行器电缆
1404827

传感器/执行器电缆,3-位置,PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 阀连接器 CI (9.4 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 10 m

产品详情








适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
适用于普通机械应变的PVC电缆