SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-S-F - 传感器/执行器电缆
1696196

传感器/执行器电缆,3-位置,PUR/PVC,灰色 RAL 7001,自由出线,与 阀连接器 A,与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 10 m

产品详情








适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
紧凑:扁平设计,适用于需节省空间的应用场合