SAC-17P-MS/1,0-35T/M23FS SHSCO - 传感器/执行器电缆
1437410

传感器/执行器电缆,17-位置,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 孔式 直头 M23,电缆长度: 1 m

产品详情







适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
节省空间 - 采用高位插拔式连接器
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽