SACB- 6/3-L-M16-M8 HD
-
分线盒
1197413
分线盒, 应用: 标准, 接线方式: M8孔式插头 金属, 插槽数目: 6, 位数: 3, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: M16针式 90°, 屏蔽: 无
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 应用说明 | 在进行调试之前,必须密封未使用的插槽。在“附件”中可找到合适的密封元件。 |
| 产品类型 | 分线盒 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 3 |
| 插槽数目 | 6 |
| 编码 | A |
| LED | 是 |
| 本地诊断 | |
| 监控功能 | 每个模块的电源电压 |
| 光学显示 | 绿色LED灯 |
| 最大工作电压Umax | 30 V DC |
| 本地诊断 | 每个模块的电源电压 绿色LED灯 |
| 状态显示I/O 黄色LED灯 | |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 总额定电流 | 6 A |
| 每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
| 每个槽的电流负载能力 | 2 A |
| 导线连接 | |
| 传感器/执行器连接件系统 | M8孔式插头 |
| 带开槽连接块的传感器/执行器电缆紧固扭矩 | 0.2 Nm |
| 紧固扭矩——主电缆——插拔式连接 | 1.5 Nm |
| 用于固定外壳安装螺钉的拧紧扭矩 | 0.8 Nm |
| 针位分配 | |
| 插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = P |
| 2 / 4 (A) = J | |
| 3 / 4 (A) = T | |
| 4 / 4 (A) = S | |
| 5 / 4 (A) = G | |
| 6 / 4 (A) = R | |
| 1-6 / 1 (+ 24 V) = A+M | |
| 1-6 / 3 (0 V) = L+U | |
| 状态显示 | 有 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 30 mm |
| 高度 | 27 mm |
| 长度 | 112.4 mm |
| 标识材料 螺纹套管 | 铜合金 |
| 标识材料 外壳 | PBT |
| 标识材料 模塑原料 | PUR |
| 密封材料 O形圈 | FKM |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PBT |
| 触点材料,主电缆端 | 铜合金 |
| 连接方式 | M16针式 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C |
| 标准标识 | M8针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
| 订货号 | 1197413 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF3BCB |
| 产品关键代码 | AF3BCB |
| GTIN | 4063151257408 |
| 单件重量(含包装) | 118.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 118 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性