用于PSR超速安全继电器(PSR-RSM4和PSR-MM30)的电缆适配器,9/8芯,电缆长度:2.5 m,适用控制器:Lenze
零速和超速安全继电器
超速会对人员和设备构成危险。紧凑型PSRmotion超速和零速安全继电器可监控旋转部件,并在紧急情况下实现安全停机。开关设备兼容各类常用传感器,并且可以通过产品上的按钮或软件进行快速配置和调试。
用于PSR超速安全继电器(PSR-RSM4和PSR-MM30)的电缆适配器,15/8芯,电缆长度:2.5 m,适用控制器:Siemens
用于PSR超速安全继电器(PSR-RSM4和PSR-MM30)的电缆适配器,15/8芯,电缆长度:2.5 m,适用控制器:Parker Drives
用于PSR超速安全继电器(PSR-RSM4和PSR-MM30)的电缆适配器,15/8芯,电缆长度:2.5 m,适用控制器:AMK
用于PSR超速安全继电器(PSR-RSM4和PSR-MM30)的电缆适配器,15/8芯,电缆长度:2.5 m,适用控制器:Siemens,Heidenhain
用于PSR超速安全继电器(PSR-RSM4和PSR-MM30)的电缆适配器,15/8芯,电缆长度:2.5 m,适用控制器:SEW
用于PSR超速安全继电器(PSR-RSM4和PSR-MM30)的电缆适配器,25/8芯,电缆长度:2.5 m,适用控制器:Siemens,Heidenhain
用于PSR超速安全继电器(PSR-RSM4和PSR-MM30)的电缆适配器,15/8芯,电缆长度:2.5 m,适用控制器:Control Techniques,型号:Unidrive SP
用于PSR超速安全继电器(PSR-RSM4和PSR-MM30)的电缆适配器,电缆长度:2.5 m,适用控制器:FANUC CN
新产品
超速和零速安全继电器
安全运动监测
PSR-MM20超速和零速安全继电器旨在实现安全运动监测。PSR-MM20可检测到系统和设备中旋转部件的超速或零速事件。
主要特点
- 可连接两个3线制PNP接近开关
- 监测参数化速度阈值
- 灵活设置频率,可达31.5 Hz(增量幅度为0.5 Hz)或315 Hz(增量幅度为5 Hz)
- 用于监测速度值的模拟量输出 (0 - 10 V)
- 总宽度:17.5 mm
优势
- 安全运动监测的安全等级可达Cat. 4/PL e(EN ISO 13849-1标准)和SIL 3(EN IEC 62061标准)
- 直接在设备上轻松完成配置,无需软件
- 兼容3线制PNP接近开关以及Pulsotronic公司的推挽式接近开关,轻松满足传感器信号需求
PSRmotion超速和零速安全继电器
无需传感器的紧凑型运动监控产品
PSR-MM35无传感器超速安全继电器可靠监控速度,避免出现危险动作。产品采用基于驱动器的旋转场测量,可靠实现性能等级达SIL 3或PL e的集成安全功能,如STO(安全扭矩关断)、SLS(安全限速)、SSM(安全速度监控)和SSR(安全速度范围)。
PSR-MM25零速安全继电器无需使用传感器即可监测设备的零速模式并启动联锁装置。该设备通过计算电机绕组的感应电压来检测零速状态。
- 总宽度为12.5 mm
- 性能等级达SIL 3/PL e的安全运动监控
- 触点机械联锁式继电器输出
超速和零速安全继电器,实现可靠运动监测
一台设备同时实现速度和零速监测
通过组合PSR-MM30超速和零速安全继电器,除零速模式外,还可监测多达三种不同的运行模式。PSR-MM30具有可靠的测量程序,提高了系统可用性。
- 总宽度为22.5 mm
- 兼容高达SIL 3级的现代化安全编码器
- 通过编码器或接近开关进行运动检测
- 触点机械联锁式继电器,信号输出支持参数化配置
- 通过PSRmotion软件进行实时监测
- 通过USB接口调试
- 集成安全门监控,兼容PSRswitch安全开关
- 安全等级达PL e和SIL 3
适用于超速和零速安全继电器的PSRmotion软件
通过PSRmotion软件进行实时监测
使用PSRmotion软件可便捷地调试、配置和监测超速和零速安全继电器。
在实时测量过程中,继电器可显示设备的运动顺序。
该软件基于Windows系统,可供免费下载。使用USB接口即可适配软件。