网关模块,用于从PSR-CT安全开关获取标准状态和诊断数据,并将数据包转发至IO-Link主站
安全开关
紧凑型非接触式PSRswitch安全开关可用于监控安全门和位置。开关集成了RFID技术,可达到EN ISO 14119标准规定的最高等级的防篡改保护和功能安全。PSRswitch兼容的评估单元、SAC布线及诊断装置为数字化工厂提供了高性价比解决方案。
紧凑型非接触式PSRswitch安全开关
智能监控安全门和位置 使用非接触式PSRswitch安全开关
非接触式PSRswitch安全开关可监控安全门和设备位置,以便在紧急情况下将设备和系统切换至安全状态。
优势
- 三种RFID配对方式,有效防止误操作
- 全面诊断信息,确保安全串联
- 采用M12设计,安装和维护更便捷
- 外形紧凑,可灵活安装至安全门和开口
- 高性价比的全套解决方案,打造安全的数字化工厂
新产品
磁性安全开关
安全状态采集
PSR-MIS磁性安全开关可在无接触的情况下监测移动安全设备。
主要特点
- 3种型号
- 性能等级可达PL d的安全串联
优势
- 成熟的磁性开关原理实现可靠状态监测
- 通过直接安装在传感器上的LED显示屏轻松诊断
- 型号多样,助力灵活安装至安全门和开口
有效防止误操作 三种配对方式:Fixcode、Unicode和Multicode
非接触式RFID技术不仅可实现无磨损运行,还具备高度的安装灵活性。此外,安全开关采用明确的RFID配对以防篡改。
传感器支持三种配对方式:配有一个已配对执行器的Fixcode、配有可互换执行器(可配对)的Unicode以及无需配对即可接受所有执行器的Multicode。
我们PSRswitch通过TÜV认证,满足各项重要的安全标准。
设计紧凑 灵活安装至安全门和开口
PSRswitch安全开关支持多种安装方式,既可垂直安装在安全门上,也可水平安装到较小的门上,或用于监控不同位置。安全传感器支持从任意一侧操作,因此传感器和执行器安装位置不受限制,甚至可安装至难以接触的区域。设备连接采用标准M12针式连接器。多个PSRswitch安全开关可通过标准Y型分配器安全串联到评估装置,并使用传感器/执行器电缆实现灵活组装。
此外,用户还可直接在安全开关上安装复位按钮。该按钮可防止机器意外启动,例如 维护期间安全门意外关闭。
通过IO-Link进行智能诊断 符合EN ISO 14119标准要求的安全串联
非接触式PSRswitch安全开关既可单独使用,也适用于符合EN ISO 13849标准且性能等级达PL e的安全串联。此种情况下,最多可串联30个安全开关。
安全串联将采用双通道设置:所连开关的安全相关信息会传输至合适的评估装置。 此外,来自PSRswitch安全开关的其他非安全相关状态信息(如“安全门开启”或“安全门关闭”)也可通过IO-Link传输至集成诊断通道的上级控制器, 从而实时采集和评估数据。
通过PSRswitch的IO-Link进行智能诊断
1. PSRmini安全继电器
各开关的状态信息通过智能诊断通道传输至作为评估装置的PSR-MC42安全继电器。安全继电器通过IO-Link将开关的非安全相关诊断数据传输至控制器。
2. IO-Link网关
通过智能诊断通道,开关的非安全相关诊断数据可传输至独立于安全方案的IO-Link网关。而网关将通过IO-Link把数据发送到控制器。
3. 直接接线
另一个方法是将安全开关直接连到机器控制器, 并采用双通道安全串联。安全开关即可连接至安全继电器模块。
防止故障屏蔽 性能等级达PL e的高系统可用性
随着新安全标准EN ISO14119的应用,防止故障屏蔽变得越来越重要。使用菲尼克斯 电气的非接触式PSRswitch安全开关,轻松弥补该安全漏洞:
与传统开关相比,智能PSRswitch安全开关可长期监控两个通道的故障状况,防止系统出现故障屏蔽。若一个通道发生故障,开关将使用第二个通道以安全关闭,避免重连。
该故障检测机制助力产品在级联中实现高性能等级PL e。