急停开关,与合适的评估装置配套使用,可用于安全等级达PL e (EN ISO 13849-1),SIL 3 (EN IEC€62061) 的应用,就绪时指示灯将亮起,面板安装型,扁平快速接插
急停开关
我们的急停开关已经过TÜV认证,在紧急情况下可立即将机械设备或系统切换至安全状态。我们的控制设备配备急停或紧急关断功能,适合符合EN ISO 13850或EN 60204-1标准的应用。 我们提供多种用于标准应用的即用型解决方案以供选择,您也可以按照您的要求配置合适的急停方案。
模块化急停开关的触点模块,带用于安全相关停机的机械联锁常闭触点,与配套评估装置搭配使用,适用于安全等级达PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061) 的应用,只含4个触点模块的组装件
模块化急停开关的模块支架,通过卡口锁连接触点模块和执行器,适用于5元件设计
模块化急停开关的照明模块,适用于PSR-ESS-M0-H120执行器
优势
- 可发光的激活/未激活状态指示灯,提高了职业安全性
- 通过配有颜色编码的开关位置指示器进行快速现场诊断
- 通过急停触点模块进行自监控,以防安装错误
可发光的激活/未激活状态指示灯
提高职业安全性
机械设备及系统设计的模块化程度日益增高。但并非所有部件都能持久工作。为了在发生危险时能可靠区分激活与未激活的急停设备,请使用符合EN ISO 13850标准的发光按钮。
如果机械设备部件当前处于工作状态,则激活的急停按钮亮起。如果机械设备部件处于未通电状态,急停按钮将不会亮起。此种情况下,按钮处于未激活状态,无法视作激活了急停或紧急关断操作。
未启动开关上的颜色编码型开关位置指示器
现场快速诊断
找寻激活的急停开关(尤其在大型系统中)十分耗时。为快速进行现场诊断,我们的急停控制设备均配备了带颜色编码的开关位置指示器。开关一旦启动,即可与未启动的开关明显区别开来。
带自监控触点模块的模块化急停开关
防止安装错误
菲尼克斯电气的急停设备可装配急停触点模块进行自监控。在安装急停开关时,如果触点模块与执行器之间发生故障或损坏,机械设备将自动切换到安全状态。正确安装后,用户即可照常调试机械设备。
由此,自监控触点模块便可在需要时可靠关断或关闭系统。
即用型急停产品组合
适用于标准应用的即用型解决方案
使用预组装开关,轻松打造急停装置。
无论何种要求,菲尼克斯电气的产品组合均可轻松实施快速安装:现场直接安装,安装在操作面板或设备控制柜中。此外,用户还能选配带5芯M12连接器并支持即插即用式安装的急停按钮。
模块化急停系统的可用组合
适用于个性化应用的模块化系统
菲尼克斯电气的模块化急停控制设备可为您量身定制解决方案,经济实惠。
方案支持执行器、模块支架及触点模块进行个性化组合搭配。您可按需集成附加功能,如可发光的防锁死套管,以增强安全性。
模块化急停系统
更多信息
急停与紧急关断之间有何差异?
急停功能的目的在于操作人员面临紧急危险情况时能即刻关闭机械设备。急停命令将阻止机械设备执行旋转等危险动作。
而在用电场合,紧急关断功能也十分重要。紧急关断设备会立即切断系统电源,保护操作人员免受触电等危险事故的危害。
急停和紧急关断是如何发挥作用的?
急停或紧急关断设备均需手动按下触发。其红色按钮启动后即锁定在原位,仅可通过手动方式再次释放。该设计可确保系统保持安全状态,直至危险排除。