PSR-ESS-M2-H110-2000-A - 急停开关
1221735

采用IP65壳体的急停开关,与合适的评估装置配套使用,可用于安全等级达PL e (EN ISO 13849-1),SIL 3 (EN IEC 62061)的应用,表面安装型,5位M12连接

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品


优势

IP65防护等级允许直接安装在机器中
使用统一的5位M12连接,减少接线错误
通过配有颜色编码的开关位置指示器进行快速现场诊断
用于配备有合适的评估装置的应用,可用于PL e (EN ISO 13849-1)、SIL 3 (EN IEC 62061)