本地的可配置安全继电器模块用于监控系统和机器内运动部件的零速和速度。 为了监控运动,安全继电器模块会评估接近开关的信号。
PSR-MM20-2NO-1DO-24DC-SP
-
安全继电器模块
2702375
产品详情
| 产品类型 | 安全设备 |
| 应用 | 停机监视 |
| 超速监测安全继电器 | |
| 控制 | 双通道 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | 见章节“最大响应时间”。 |
| 响应时间 | 见章节“最大响应时间”。 |
| 典型释放时间 | 25 ms (当通过A1请求时;不允许通过A1/A2取消应用激活) |
| 重启时间 | 2.5 s (启动时间) |
| 启动脉冲长度 | 最小 200 ms (手动复位) |
| 最大 10 s (手动复位) | |
| 额定条件下的最大功耗 | 4 W (UB = 30 V,IL = 6 A) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 额定过电压/绝缘 | 见数据表“绝缘配合”章节。 |
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 70 mA |
| US时的功耗 | 典型值 1.7 W |
| 冲击电流 | < 6 A (Δt = 1 ms Us时) |
| 滤波时间 | 1 ms (电压骤降时) |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转; 抑制二极管 |
| 保护 | 1 A (慢熔,外部所需) |
| 数字量: 启动电路 (S34) | |
| 输入说明 | 非安全相关,灌电流 |
| IEC 61131-2类型3 | |
| 输入数量 | 1 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 输入电流范围“0”信号 | 0 mA ... 1.5 mA |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 电耗量 | 典型值 3 mA (US时) |
| 测量 | |
| 输入名称 | 接近开关输入 |
| IN1, IN2 | |
| 输入说明 | 安全相关,灌电流/拉电流 |
| 输入数量 | 2 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 开路 |
| 输入电压范围,"1"信号 | 15 V ... 30 V (Strom ziehend) |
| 0 V ... 2 V (电流,输出) | |
| 输入电流范围“0”信号 | 开路 |
| 精度 | ± 2 % (参考参数化限值) |
| 最大频率 | 最大 4 kHz (最小脉冲持续时间:45 µs) |
| 最小 0.1 Hz (最小脉冲持续时间:45 µs) | |
| 占空因数 | 5 % ... 95 % (推挽式操作,注意最小脉冲持续时间) |
| 55 % ... 95 % (PNP操作,注意最小脉冲持续时间) | |
| 磁滞 | 20 % |
| 脉宽 | 45 µs (最小脉冲持续时间) |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 电耗量 | 5 mA (Strom ziehend) |
| -7 mA (电流,输出) | |
| 继电器: 启用电流通路 (13/14, 23/24) | |
| 输出说明 | 各1个常开触点,安全相关,浮地 |
| 输出数目 | 2 |
| 触点类型 | 2路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 12 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 36 mW |
| 冲击电流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A | |
| 开关容量 | 4 A (24 V (DC13)) |
| 2 A (250 V (AC15)) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 0.1 Hz |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG |
| 信号: 数字量信号输出 (MO) | |
| 输出说明 | 非安全相关 |
| PNP | |
| 输出数目 | 1 |
| 电压 | 大约 22 V DC (Us - 2 V) |
| 电流 | 最大 100 mA |
| 最大冲击电流 | 500 mA (Δt = 10 ms Us时) |
| 阻性负载 | 最小 240 Ω |
| 切换频率 | 0.1 Hz (电阻式负载) |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 短路保护 | 是 |
| 放电回路 | 否 |
| 信号: 模拟量信号输出 (AO+,AO-) | |
| 输出说明 | 非安全相关 |
| 模拟量 | |
| 对连接电缆的要求:2导线、屏蔽、双绞线 | |
| 输出数目 | 1 |
| 输出电压范围 | 0 V ... 10.5 V ±100 mV (在电磁兼容的影响下,公差可能会更大) |
| 负载/输出负载电压输出 | ≥ 2 kΩ |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 短路保护 | 是 |
| 信号上升时间 | 1 ms (RL = 2 kΩ,从0 V跳至10.5 V) |
| 控制时间间隔 | 10 ms |
| 控制时间 | 最大 200 ms (适用于±500 mV的精度) |
| 最大 400 ms (适用于±100 mV的精度) | |
| 允许的导线最大总电阻 | 6 Ω |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 导线横截面AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 状态显示 | 6 x LED(绿色、红色) |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色、红色) |
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 116.6 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 分类 | 4 |
| 性能等级(PL) | e (4 A DC13,1095次开关循环/年或2 A DC13、2 A AC15,8760次开关循环/年) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 2702375 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA241 |
| 产品关键代码 | DNA241 |
| GTIN | 4055626138169 |
| 单件重量(含包装) | 160.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 135.46 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122331 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 79-94-7) | |
优势
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
兼容各种运动传感器
可本地配置
开关阈值可在0.5 Hz … 315 Hz范围内个性化调节
外壳宽度较小,仅17.5 mm