SACB-8/ 8-L-PUR SCO OTB 1,5M - 分线盒
1437245

分线盒, 应用: 标准、扩展要求, 接线方式: M12孔式 金属, 插槽数目: 8, 位数: 4, 编码: A, 插槽类型: 单通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 后侧主电缆连接 270°, PVC, 电缆长度: 1.5 m, 屏蔽: 无

产品详情








适配产品



优势

具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
主接口位于背面,因此能简单地进行PLC系统接线