SACB-8/16-L-C SCO OTB
-
分线盒
1437232
分线盒, 应用: 标准、扩展要求, 接线方式: M12孔式 金属, 插槽数目: 8, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 后侧直插式弹簧连接 270°, 屏蔽: 无
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 应用说明 | 在进行调试之前,必须密封未使用的插槽。在“附件”中可找到合适的密封元件。 |
| 应用 | 标准、扩展要求 |
| 位数 | 5 |
| 插槽数目 | 8 |
| 编码 | A |
| LED | 是 |
| 本地诊断 | |
| 监控功能 | 电源电压 |
| 光学显示 | 绿色LED灯 |
| 最大工作电压Umax | 30 V DC |
| 本地诊断 | 电源电压 绿色LED灯 |
| 状态显示I/O 黄色LED灯 | |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 总额定电流 | 8 A |
| 每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
| 每个槽的电流负载能力 | 4 A |
| 导线连接 | |
| 传感器/执行器连接件系统 | M12孔式 |
| 导线横截面 柔性信号线 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 导线横截面 灵活供电 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG 柔性信号线 | 26 ... 16 |
| 可连接导线横截面AWG 灵活供电 | 26 ... 16 |
| 剥线长度 信号线 | 9 mm |
| 带开槽连接块的传感器/执行器电缆紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 用于固定外壳安装螺钉的拧紧扭矩 | 0.5 Nm |
| 针位分配 | |
| 插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE | |
| 状态显示 | 有 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 58 mm |
| 高度 | 28 mm |
| 长度 | 159 mm |
| 标识材料 螺纹套管 | 压铸锌 |
| 标识材料 外壳 | PBT |
| 标识材料 模塑原料 | PUR |
| 密封材料 O形圈 | NBR |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 材料接触表面 | 镀金 |
| 接触件载体材料 | PA |
| 触点材料,主电缆端 | 铜合金 |
| 主电缆侧触点插芯材料 | PA |
| 触点表面材料,主电缆端 | 镀锡 |
| 连接方式 | 后侧直插式弹簧连接 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP54 (带密封安装孔) |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -30 °C ... 80 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -30 °C ... 90 °C |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1437232 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF3CCE |
| 产品关键代码 | AF3CCE |
| GTIN | 4046356455626 |
| 单件重量(含包装) | 393.6 g |
| 单件重量(不含包装) | 362.3 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
UC-EM (17,5X9) - 卡接标识 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - 卡接标识 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - 卡接标识 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - 卡接标识 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - 卡接标识 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - 卡接标识 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - 卡接标识 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - 卡接标识 0801576
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
优势
具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
主接口位于背面,因此能简单地进行PLC系统接线