SACB-4/ 8-C SCO - 分线盒
1516852

分线盒, 应用: 标准、扩展要求, 接线方式: M12孔式 金属, 插槽数目: 4, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 否, 通用; 主电缆连接: 可插拔螺钉连接 180°, 屏蔽: 无

产品详情









优势

具有模塑外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
灵活:带连接器罩的分线盒,适用于现场安装