SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-FR SCO
-
分配器
1407578
AS-Interface 分配器,高防护等级,用于将两个扁平电缆转接到一个带M12-SPEEDCON弯头孔式连接器的2.0 m PUR圆形电缆
产品详情
产品类型 | 网络分线盒 |
位数 | 4 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
额定电压 UN | ≤ 32 V DC |
额定电流IN | 4 A |
传输介质 | 铜缆 |
连接技术 | |
连接方式 | AS-i渗透技术 |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 (M12孔式) | BN (AS-i+) | 3.1 (AS-i分配器) |
2 (M12孔式) | WH (AUX-) | 4.2 (AS-i分配器) | |
3 (M12孔式) | BU (AS-i-) | 3.2 (AS-i分配器) | |
4 (M12孔式) | BK (AUX+) | 4.1 (AS-i分配器) | |
5 (M12孔式) | N.C. |
总线系统 | AS-Interface |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 负载中心 水平 AS-i 螺钉紧固 |
位数 | 4 |
锁定类型 | 螺钉锁紧 |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
PBT (插芯) | |
PBT (外壳) | |
不锈钢 (螺钉连接) | |
紧固扭矩 | 1.65 Nm (卡销) |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 SPEEDCON |
位数 | 4 (5) |
锁定类型 | SPEEDCON |
标识材料 | CuSn (触点) |
Ni/Au (触点表面) | |
TPU GF (插芯) | |
TPU (抓握部分) | |
锌铸,镀镍 (螺钉连接) | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
紧固扭矩 | 0.4 Nm |
电缆长度 | 2 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
尺寸图 |
|
UL AWM | 20549 / 10493 |
位数 | 4 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.25 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 4.30 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
总绞线 | 4线,绞合 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (固定路由) |
-25 °C ... 80 °C (灵活安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 75 °C |
环境温度(运行) (电缆,活动式安装) | -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境温度(运行) (电缆,固定式安装) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1407578 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1GFA |
产品关键代码 | AF1GFA |
GTIN | 4046356779982 |
单件重量(含包装) | 104.9 g |
单件重量(不含包装) | 104.9 g |
原产地 | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 6.52千克二氧化碳当量 |