SAC-6P-MS/ 5,0-970/FS SCO
-
总线电缆
1428665
总线电缆,VARAN (100 Mbps),6-位置,SANTOPRENE 无卤素/TPE 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 5 m
产品详情
| 应用 | 标准 |
| 传感器类型 | VARAN |
| 位数 | 6 |
| 出线口编号 | 1 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | VARAN |
| 信号类型/分类 | VARAN, 100 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 额定电流IN | 2 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuZn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 针位分配 | |
| 触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 (浪涌保护器-插拔件) | N.C. | 1 (孔式插头) |
| 4 (浪涌保护器-插拔件) | N.C. | 4 (孔式插头) | |
| 6 (浪涌保护器-插拔件) | BU (电源) | 6 (孔式插头) | |
| 7 (浪涌保护器-插拔件) | BN (电源) | 7 (孔式插头) | |
| 5 (浪涌保护器-插拔件) | GNWH (RD+) | 5 (孔式插头) | |
| 8 (浪涌保护器-插拔件) | GN (RD-) | 8 (孔式插头) | |
| 2 (浪涌保护器-插拔件) | OGWH (TD+) | 2 (孔式插头) | |
| 3 (浪涌保护器-插拔件) | OG (TD-) | 3 (孔式插头) | |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
| 位数 | 6 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 SPEEDCON |
| 位数 | 6 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C |
| 电缆长度 | 5 m |
| VARAN [970] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 81 kg/km |
| 位数 | 6 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | VARAN [970] |
| 导线结构 | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| 导线结构 信号线 | 19x 0.13 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线结构,电压电源 | 19x 0.16 mm |
| AWG电源 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.25 mm² (信号线路) |
| 2x 0.38 mm² (电源) | |
| 线径,包括绝缘层 | 1.35 mm (信号线路) |
| 1.5 mm (电源) | |
| 电缆外径 | 7.80 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | SANTOPRENE 无卤素 |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 填充层材料 | 纱线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、白色/橙色、白色/绿色、绿色、橙色 |
| 双绞线屏蔽类型 | 镀锡铜屏蔽网,95 %覆盖率 |
| 总绞线 | 1个星绞四线组和2条线缆及2个盖帽 |
| 最大导线电阻 | 77 Ω/m (数据电缆) |
| 绝缘电阻 | 5 GΩ*km (数据电缆) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 % |
| 工作电容 | 50 nF (数据电缆) |
| 额定电压,电缆 | 125 V (数据电缆) |
| 48 V (电源) | |
| 测试电压 | 2000 V (电源) |
| 最大 700 V AC (数据电缆) | |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | ≥ 93 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | ≥ 93 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 3000000, 弯曲半径: 93 mm, 横向轨迹: 2 m, 横向速度: 1 m/s, 加速度: 2 m/s² |
| 无卤素 | 符合DIN EN 50267-2-1标准 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 80 °C (电缆) |
| 环境温度(安装) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 订货号 | 1428665 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1CMM |
| 产品关键代码 | AF1CMM |
| GTIN | 4046356322942 |
| 单件重量(含包装) | 421.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 390 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 5.291千克二氧化碳当量 |