SAC-5PT-FB/MB-MBF PBDP SH
-
T型分配器
1424713
T型分配器,PROFIBUS DP (12 Mbps),5-位置,屏蔽,孔式 直头 M12,编码: B,与 插头 直头 M12,编码: B 和 插头 直头 M12,编码: B,插头输入上的固定M12螺纹
产品详情
适配产品
优势
防护等级高,能在现场安全使用
可靠的信号传输 – 在电磁干扰环境下也可提供360°全方位屏蔽