SAC-5P-M12MRK-FRK PE/.../... - 电源线
1276598

电源线,5-位置,插头 弯头 M12,编码: K,与 孔式 弯头 M12,编码: K,电缆长度: 自由输入 (0.3 m ... 40 m),适用于最高16 A/690 V的直流,采用Advanced Shielding Technology技术的PE连接

产品详情









适配产品



优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用特殊K编码,可防止插错